Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceADR445
製造中電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.14
製品情報
- 超低ノイズ(0.1~10Hz)
- ADR440:1µV p-p
- ADR441:1.2µV p-p
- ADR443:1.4µV p-p
- ADR444:1.8µV p-p
- ADR445:2.25µV p-p
- 優れた温度係数:
- Aグレード:10ppm/°C
- Bグレード:3ppm/°C
- 低ドロップアウト動作(電源電圧ヘッドルーム):500mV
- 入力範囲:(VOUT+500mV)~18V
- 高出力ソース / シンク電流能力:
- +10mA / -5mA
- 広い温度範囲:-40°C~+125°C
ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445シリーズは、超低ノイズ、高精度、低温度ドリフト性能を特長とする、XFET®電圧リファレンス・ファミリーの製品です。アナログ・デバイセズ社が特許を取得した温度ドリフト曲率補正技術とXFET(eXtraimplanted junction FET)技術により、温度による電圧変化の非直線性を最小化しています。
XFETリファレンスは、埋込みツェナー・リファレンスよりも優れたノイズ性能を提供し、低電源ヘッドルーム(0.5V)で動作できます。これらの機能をあわせ持つADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445ファミリーは、ハイエンドなデータ・アクイジション・システム、光ネットワーク、医療の分野で求められる高精度な信号変換アプリケーションに最適です。
ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445ファミリーは、出力ソース電流は10mAまで、出力シンク電流は5mAまでの能力があります。また、デバイスの性能を損なうことなく0.5%の範囲で出力電圧を調整するTRIM端子も備えています。
ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445ファミリーには2種類の電気的グレードがあり、8ピンMSOPパッケージとナローSOICパッケージで提供されます。いずれのバージョンも拡張工業用温度範囲(-40°C~+125°C)で仕様規定されています。
アプリケーション
- 高精度データ・アクイジション・システム
- 高分解能データ・コンバータ
- バッテリ駆動の計測器
- 携帯型医療機器
- 工業プロセス制御システム
- 精密機器
- 光制御回路
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 5
技術記事 3
回路ノート 4
アナログ・ダイアログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADR445ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| ADR445ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
| ADR445ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADR445ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADR445BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADR445BRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| ADR445ARMZ | 製造中 | |
| ADR445ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
|
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| ADR445ARZ | 製造中 | |
| ADR445ARZ-REEL7 | 製造中 | |
| ADR445BRZ | 製造中 | |
| ADR445BRZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。