ADIS16227

製造中止

FFT解析およびストレージ機能付きのデジタル3軸振動センサー

Viewing:

製品情報

  • 周波数領域3軸振動センサー
  • デジタル加速度データ、±70 gの計測範囲 デジタル範囲設定:
    1 g、5 g、 20 g、 70 g
  • サンプル・レート: 100.2 kHz、4種類のデシメーション・フィルタ設定
  • FFT、512ポイント、実数値、3軸 (x、y、z)
  • ウィンドウ・オプション:方形、ハニング、フラット・トップ
    プログラマブルなFFT平均処理、最大256個の平均
  • プログラマブルなアラーム、6個スペクトル帯域
  • 警告と故障の定義に対する2レベルの設定
    偽アラームを減らす調整可能な応答遅延
  • トリガ・モード:SPIコマンド、タイマ、外部トリガ
  • 選択したフィルタ設定に対するマルチレコード・キャプチャ
  • 時間領域データ収集用のマニュアル・キャプチャ・モード

ADIS16227
FFT解析およびストレージ機能付きのデジタル3軸振動センサー
ADIS16227-FBL ADIS16227-PC
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
デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
ADIS16ACL2/PCBZ

ADIS16ACL2 Breakout Board

機能と利点

  • Mating connector for ADIS16223 and ADIS16227
  • Standard (1mm, 16-pin) ribbon cable interface for simple connection to a separate embedded processor board 
  • Compatible interface with EVAL-ADIS2 platform

製品詳細

ADIS16ACL2/PCBZ
ADIS16ACL2 Breakout Board
ADIS16ACL2-PCBZANGLE-web ADIS16ACL2-PCBZBOTTOM-web ADIS16ACL2-PCBZTOP-web

最新のディスカッション

最近表示した製品