Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
ADG902
製造中SPSTスイッチ、0 Hz ~ 4.5 GHz、40dBオフ・アイソレーション(1GHz)、17 dBm P1dB(1 GHz)
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.87
製品情報
- 反射型スイッチ
- DC阻止用コンデンサ無しで最大0.5 VのDC信号を通過させる事が可能
- −3 dB 周波数で0 Hz から最大4.5 GHzまで 動作可能
オフ・アイソレーション:40dB typ @1GHz
挿入損失:0.8dB typ @1GHz
P1dB:17 dBm typ @1GH - 3×3mm、8ピンMSOPと8ピンLFCSP
- 低消費電力:<1μA
- CMOS/TTL制御ロジック
- 1.65~2.75V で仕様を規定
ADG901/ADG902は、CMOSプロセスを使用した広帯域スイッチで、1GHzまでの高アイソレーションと低挿入損失を実現します。ADG901は、50Ωの終端シャント・ピンを備えた吸収型(マッチング型)スイッチで、ADG902は反射型スイッチです。 両デバイスは、DC~1 GHzの周波数範囲で高いアイソレーションを持つようにデザインされております。ユーザはこれらのスイッチにより、DC阻止コンデンサを使用する事なしに最大0.5 VのDC信号を通過させる事ができます。CMOSコントロール・ロジックを内蔵しているため、外付けコントロール回路が不要です。コントロール入力はCMOSとLVTTLに対して互換性を持っています。これらのCMOSデバイスは消費電力が小さいため、ワイヤレス・アプリケーションや汎用高周波スイッチングに最適です。
製品のハイライト
- 1 GHzで40dBのオフ時アイソレーション
- 1 GHzで0.8 dBの挿入損失
- 1 GHzで17 dBm のP1dB
アプリケーション
- 無線通信
- 汎用RFスイッチング
- デュアル・バンドのアプリケーション
- フィルタ選別
- アンテナ・スイッチ
- デジタル・トランシーバのフロントエンド・スイッチ
- IFスイッチング
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
ビデオ 1
製品選択ガイド 3
Analog Dialogue 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADG902BRMZ | 8-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| ADG902BRMZ | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| ADG902BRMZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。