ADE7757
製造中電力量計IC、単相、発振器内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.18
Viewing:
製品情報
- IEC61036/60687を上回る性能
- 1000:1のダイナミック・レンジで0.1%未満の有効電力量誤差
- 有効電力量の計測
- 高周波数パルス出力
- 電圧SAG検出とゼロ交叉検出
- 電流トランス又は電流シャントのための電流センサー・インターフェース
- 温度センサーと2.4 V電圧リファレンスを内蔵
- 低消費電力:25 mW(typ)
ADE7757は高精度電子電力量計用ICです。この製品はADE7755のピン削減版で、さらにチップへのクロック源として機能する高精度発振回路を内蔵し機能を強化しています。ADE7757は外付け水晶器あるいは共振器のコストを削減できるので、このICを使用して組み立てた計器全体のコストを低減できます。このチップはシャント抵抗と直接インターフェースします。
ADE7757はライン電流/ライン電圧に基づき瞬時有効電力や平均有効電力を提供します。本製品の仕様は、IEC61036標準に規定されている精度要件を上回ります。ADE7757内で使われているアナログ回路は、ADCとリファレンス回路のみです。他の信号処理はすべて(乗算やフィルタ処理など)デジタル領域内で行われます。この方法により、優れた安定性と、環境条件や長時間にわたって並外れた精度が得られます。
アナログ入力のフルスケールは狭いのでチップは小さな値のシャント抵抗にダイナミック・レンジを失うことなしにインターフェースできます。ADE7757は16ピンSOICナローボディ・パッケージを採用しています。
低価格ワット時メータのリファレンス設計IEC61036の内容の基礎としてアプリケーション・ノートAN-679が使用できます。
注:多相システムの設計には、ADE7752Aを推奨します。ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 10
協会&規格 17
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADE7757ARNZ | 16-Lead SOIC | ||
| ADE7757ARNZRL | 16-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| ADE7757ARNZ | 製造中 | |
| ADE7757ARNZRL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。