ADCMP609

製造中

コンパレータ、TTL/CMOS、高速、低消費電力、レールtoレール、2.5~5.5V単電源

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • VCC=2.5~5.5Vにおいてレールtoレールで完全に仕様規定
  • -0.2VからVCC+0.2Vまでの入力同相電圧
  • 低グリッチでCMOS/TTL互換の出力段
  • 40nsの伝搬遅延
  • 低消費電力:2.5Vで1mW
  • シャットダウン・ピン
  • 調整可能なヒステリシス
  • 電源電圧変動除去比>60dB
  • -40~+125℃で動作

ADCMP609は、アナログ・デバイセズ社独自のXFCB2プロセスで製造された高速コンパレータです。きわめて汎用性が高く、使いやすいコンパレータです。主な特長には、VEE-0.2V~VCC+0.2Vの入力範囲、低ノイズ、TTL/CMOS互換の出力ドライバ、調整可能なヒステリシス/シャットダウン入力があります。

ADCMP609では、500µA(typ)の電源電流と10mVのオーバードライブで15pFの負荷を駆動するとき、40nsの伝搬遅延があります。

フレキシブルな電源方式により、ADCMP608は、-0.2~+3.0Vの入力信号範囲で+2.5V正側単電源から-0.2~+5.7Vの入力信号範囲で+5.5V正側電源まで動作します。

TTL/CMOS互換の出力段は、フル定格のタイミング仕様で最大15pFを駆動し、容量が新たに追加されるにつれてスムーズかつ直線的に機能を縮小できます。コンパレータの入力段は、大きな入力オーバードライブに対する強力な保護機能を提供します。また、有効な入力信号範囲を超えた場合でも、出力の位相反転はありません。プログラマブル・ヒステリシス機能も備えています。

ADCMP609は8ピンMSOPパッケージを採用し、ヒステリシス制御とシャットダウン・ピンを備えています。

アプリケーション

  • 高速計測器
  • クロックとデータ信号の復元
  • ロジック・レベルのシフトまたは変換
  • 高速ライン・レシーバ
  • スレッショールド検出
  • ピークおよびゼロ・クロス検出器
  • 高速トリガ回路
  • パルス幅変調器
  • 電流/電圧制御発振器

ADCMP609
コンパレータ、TTL/CMOS、高速、低消費電力、レールtoレール、2.5~5.5V単電源
ADCMP609 Functional Block Diagram ADCMP609 Pin Configuration
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
AD8469 新規設計に推奨 コンパレータ、高速、レールtoレール、2.5 V~5.5 V、単電源、TTL/CMOS
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-ADCMP609
ADCMP609 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品