Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceADA4941-1
製造中差動ADCドライバ、単電源、18ビット対応
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.28
製品情報
- シングルエンド/差動コンバータ
- 優れた直線性
- 歪み:100 KHzのVO、dm=2V p-pで-110dBc
- 低ノイズ:G=2で10.2 nV/√Hz(出力換算)
- 極めて少ない消費電流:2.2mA(3V電源)
- 高入力インピーダンス:24MΩ
- ゲインがユーザー調整可能
- 高速動作:-3dB帯域幅31MHz(G=+2)
- 高速セトリング・タイム:2Vステップに対し300nsで0.005%へ安定
- 低オフセット:G=2で最大0.8mV(出力換算)
- レールtoレール出力
- ディスエーブル機能を装備
- 広い電源電圧範囲: 2.7 V~12 V
- 省スペースの 3 mm × 3 mm LFCSP パッケージを採用
ADA4941-1は、消費電力の厳しいシステムでの最大18ビットまでのADCを対象とする低消費電力で低ノイズの差動ドライバです。ADA4941-1は、使い易いシングルエンド/差動変換に構成されており、ゲイン=2の設定に対しては外付け部品が不要です。2より大きいゲインを実現するときは、抵抗帰還回路を追加することができます。ADA4941-1は、高分解能ADCの駆動で重要な低歪みや高SNRのような長所を提供します。
このADA4941-1は、広い入力電圧範囲(5V単電源で0V~3.9V)、レールtoレール出力、高入力インピーダンス、ユーザー調整可能なゲインを持っており、バッテリ駆動のデバイスや単電源のデータ・アクイジション・システムなどの、さまざまな低消費電力アプリケーションで採用されている、差動入力の単電源 ADCを駆動するようにデザインされています。
ADA4941-1は、AD7687、AD7690、AD7691のような16ビットと18ビットのPulSAR® ADCの駆動に最適です。ADA4941-1は、低電源電流で18ビット性能を実現するアンプを可能にする、アナログ・デバイセズ独自の第2世代XFCB製造プロセスで製造されています。
ADA4941-1は小型8ピン LFCSPまたは標準 8ピンSOICパッケージを採用し、-40℃~+125℃の拡張工業温度範囲で仕様が規定されています。
アプリケーション- 単電源のデータ・アクイジション・システム
- 計装機器
- プロセス・コントロール
- バッテリ駆動のシステム
- 医療計測機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 4
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
製品選択ガイド 3
チュートリアル 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADA4941-1YCPZ-R2 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADA4941-1YCPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADA4941-1YCPZ-RL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADA4941-1YRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4941-1YRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4941-1YRZ-RL | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 16, 2026 - 26_0028 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices Limerick for XF26/XF18/XF12/XF8 Products |
||
| ADA4941-1YCPZ-R2 | 製造中 | |
| ADA4941-1YCPZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4941-1YCPZ-RL | 製造中 | |
| ADA4941-1YRZ | 製造中 | |
| ADA4941-1YRZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4941-1YRZ-RL | 製造中 | |
|
7 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
| ADA4941-1YCPZ-R2 | 製造中 | |
| ADA4941-1YCPZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4941-1YCPZ-RL | 製造中 | |
|
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| ADA4941-1YCPZ-R2 | 製造中 | |
| ADA4941-1YCPZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4941-1YCPZ-RL | 製造中 | |
|
3 19, 2009 - 09_0044 Datasheet Change to ADA4941-1 |
||
| ADA4941-1YCPZ-R2 | 製造中 | |
| ADA4941-1YCPZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4941-1YCPZ-RL | 製造中 | |
| ADA4941-1YRZ | 製造中 | |
| ADA4941-1YRZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4941-1YRZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
ADA4941-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める