AD9444
製造中14ビットA/Dコンバータ、80MSPS
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$60.15
製品情報
- 80MSPSの保証されたサンプリング・レート
- 69.3MHzおよび70.3MHz時で
100dBの2調波SFDR - 70MHzの入力時で73.1dBのSNR
- 優れた直線性
DNL=±0.4LSB(代表値)
INL=±0.6LSB(代表値)
- 70MHzの入力時で97dBcのSFDR
- 1.2Wの消費電力
- 3.3Vおよび5V電源動作
- 2.0Vp-pの差動フルスケール入力
- LVDS出力(ANSI-644規格に適合)
- データ・フォーマットの選択が可能
- 出力クロックを用意
AD9444は、トラック/ホールド回路を内蔵する14ビット、モノリシックのサンプリングA/Dコンバータ(ADC)であり、その性能は低消費電力、小型サイズ、および使いやすさの実現を配慮したうえで最適化されています。この製品は最大で80MSPSまでの変換レートで動作し、セルラー・インフラ装置で使用されているようなマルチキャリア、マルチモードのレシーバ向けとしてその特性が最適化されています。
このADCの完全な性能動作を確保するためには、3.3Vおよび5.0Vの電源と低電圧の差動入力クロックが必要です。多くのアプリケーションでは、電圧リファレンスまたはドライバ部品を外付けする必要がありません。データ出力はLVDS互換性(ANSI-644規格)またはCMOS互換性を備えており、パターン配線の距離を短くするために必要な電流全体の低減手段が組み込まれています。
オプション機能が用意されているので、データ・フォーマットと出力データ・モードの選択を含めて、ユーザは各種の動作条件を任意に選択することができます。
AD9444は100ピンの表面実装プラスチック・パッケージ(100ピンTQFP/EP)で提供され、その仕様は工業温度範囲(-40~+85℃)で規定されています。
製品のハイライト
- 高性能:マルチキャリア、マルチモードの3Gおよび4Gセルラー基地局用レシーバ向けとして非常に優れたSFDR性能
- 使いやすさ:電圧リファレンスとトラック/ホールド回路を内蔵。出力クロックが用意されているので、
- データの取り込み動作が簡略化されます。
- 無鉛の100ピンTQFP/EPパッケージ
- クロックのデューティ・サイクル安定化器は、広範囲のクロック・パルス幅でADCの全体性能を維持します。
- OR(アウトオブレンジ)出力は、信号が選択された入力電圧範囲を超えるときを通知します。
アプリケーション
- マルチキャリア、マルチモードのセルラー基地局用レシーバ
- アンテナ・アレイの位置決め
- パワー・アンプのリニアライゼーション
- 広帯域幅ワイヤレス・レーダー、赤外線画像処理
- 通信計測機器
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 14
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
アナログ・ダイアログ 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9444BSVZ-80 | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
| AD9444BSVZ-80 | ||
|
6 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
| AD9444BSVZ-80 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
Virtual Eval Tool - BETAVisual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く