AD9433
製造中12ビット、A/Dコンバータ、105/125MSPS、IFサンプリング
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$54.96
製品情報
- 最大350MHzのIFサンプリング
- S/N比=67.5dB(ナイキストまでの入力周波数、@105MSPS)
- SFDR=83dB(70MHzの入力周波数、@105MSPS)
- SFDR=72dB(150MHzの入力周波数、@105MSPS)
- 2Vp-pのアナログ入力範囲オプション
- オンチップのクロック・デューティ・サイクル
安定化機能
- オンチップの電圧リファレンスと
トラック&ホールド - SFDR最適化回路
- 優れた直線性
DNL=±0.25LSB(typ)
INL=±0.5LSB(typ) - 750MHzのフルパワー・アナログ帯域幅
- 消費電力:1.35W@125MSPS時
- 2の補数またはオフセット・バイナリの
データ・フォーマット
AD9433は、トラック&ホールド回路を内蔵し、使いやすい設計の12ビットのモノリシック・サンプリングA/Dコンバータです。最大125MSPSの変換レートで動作し、広帯域およびIF周波数の高いキャリア・システムで非常に優れたダイナミック性能を発揮するように最適化されています。
フル性能で動作するために必要なのは、+5Vのアナログ電源と差動エンコード・クロックのみです。多くのアプリケーションで、電圧リファレンスまたはドライバ部品を外付けする必要がありません。デジタル出力はTTL/CMOS互換であり、別個の出力電源ピンは3.3Vまたは2.5Vロジックとのインターフェースをサポートします。
ユーザが選択できる独自の回路を内蔵し、異なる入力信号周波数に対して、SFDR対信号/ノイズおよび歪み比(SINAD)の性能を最適化することで、DC~70MHzの帯域幅範囲で最大83dBcのSFDR性能を発揮します。
エンコード・クロックは差動またはシングルエンドいずれかの入力をサポートし、PECL互換です。出力フォーマットはバイナリまたは2の補数をユーザが選択でき、オーバーレンジ(OR)信号を出力できます。
BiCMOSプロセスで製造されるAD9433には、熱強化型の52ピン・プラスチック・クワッド・フラットパックがあり、拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)で仕様が規定されています。また、AD9432とピン互換です。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 11
技術記事 4
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9433BSVZ-105 | 52-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| AD9433BSVZ-125 | 52-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 28, 2009 - 08_0008 Qualification of 8" 0.6um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD9433BSVZ-105 | 製造中 | |
| AD9433BSVZ-125 | 製造中 | |
|
6 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
| AD9433BSVZ-105 | 製造中 | |
| AD9433BSVZ-125 | 製造中 | |
|
3 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
| AD9433BSVZ-125 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
Virtual Eval Tool - BETAVisual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く