AD9430
製造中12ビット、A/Dコンバータ、170/210MSPS、3.3V
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$84.61
製品情報
- S/N比=65dB(70MHzまでの入力周波数、@210MSPS)
- 10.6のENOB(70MHzまでの入力周波数、@210MSPS)
- 優れた直線性
- DNL=±0.3LSB(typ)
- INL=±0.5LSB(typ) - 2つの出力データ・オプション
- 3.3V CMOSの各デマルチプレクサ出力@105MSPS
- インターリーブまたはパラレルのデータ出力オプション
- 210MSPS時のLVDS
- SFDR=80dBc(70MHzまでの入力周波数、@210MSPS)
- 700MHzのフルパワー・アナログ帯域幅
- 消費電力=1.3W(typ)@210MSPS
- 1.5Vの入力電圧範囲
- 3.3V電源動作
- 出力データ・フォーマット・オプション
- データ同期入力とデータ・クロック出力あり
- クロック・デューティ・サイクル安定化器
AD9430は高性能、低消費電力、使いやすい性能が最適化された12ビットのモノリシック・サンプリングA/Dコンバータです。最大210MSPSの変換レートで動作し、広帯域キャリアおよびブロードバンド・システムで非常に優れたダイナミック性能を発揮するように最適化されています。トラック&ホールド(T/H)と電圧リファレンスを含むすべての必要な機能をチップ上に搭載することによって完全な変換ソリューションを提供します。
フル性能で動作するために必要なのは、3.3V電源と差動エンコード・クロックのみです。デジタル出力はTTL/CMOSまたはLVDS互換であり、2の補数またはオフセット・バイナリのフォーマットをサポートします。別個の出力電源ピンは、3.3Vまたは2.5V CMOSロジックとのインターフェースをサポートします。
CMOSモード時に、最大で105MSPSまでの変換レートで処理されるデマルチプレクサ・データを2つのバスがサポートします。CMOSモードのときに出力データ・ポートのアライメントを正しく実行するためのデータ同期入力をサポートし、また出力データのタイミングを正しくとるためのデータ・クロック出力もあります。LVDSモード時に、エンコード・クロック速度でデータを出力します。
最新のBiCMOSプロセスで製造されるAD9430には、100ピン表面実装プラスチック・パッケージ(100 e-PAD TQFP)があり、拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)で仕様が規定されています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 16
技術記事 5
評価用設計ファイル 2
よく聞かれる質問 1
ウェブキャスト 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9430BSVZ-170 | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) | ||
| AD9430BSVZ-210 | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
| AD9430BSVZ-170 | 製造中 | |
| AD9430BSVZ-210 | 製造中 | |
|
3 10, 2010 - 10_0017 QFP Multigrade Laser Conversion |
||
| AD9430BSVZ-170 | 製造中 | |
|
6 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
| AD9430BSVZ-170 | 製造中 | |
| AD9430BSVZ-210 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
Virtual Eval Tool - BETAVisual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く