AD9287

製造中

8ビットA/Dコンバータ、100MSPS、1.8V、シリアルLVDS、クワッド

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 1個のパッケージに4個のADCを内蔵
  • チャンネル当たりのADCの消費電力:133mW(100MSPS時)
  • S/N比:49dB(ナイキスト周波数まで)
  • ENOB:7.85ビット
  • SFDR:65dBc(ナイキスト周波数まで)
  • 優れた直線性
    DNL=±0.2LSB(typ)
    INL=±0.2LSB(typ)
  • シリアルLVDS(ANSI-644、デフォルト)
    低消費電力、信号低減オプション、IEEE1596.3標準に類似
  • データ/フレーム・クロック出力あり
  • 295MHzのフルパワー・アナログ帯域幅
  • 2Vp-pの入力電圧範囲
  • 1.8V電源動作
  • シリアル・ポート制御
    - フルチップおよび個別チャンネルのパワーダウン・モード
    - 柔軟なビット方向
    - 内蔵のカスタム・デジタル・パターン生成機能
    - プログラマブルなクロック/データ調整
    - プログラマブルな出力分解能
    - スタンバイ・モード
AD9287
8ビットA/Dコンバータ、100MSPS、1.8V、シリアルLVDS、クワッド
AD9287-fbl AD9287 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 15

技術記事 2

評価用設計ファイル 2

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)

Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。

Virtual Eval Tool - BETA

Visual Analog

VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。

ツールを開く

AD9287 Simulink ADIsimADC Model

ツールを開く

AD9287 IBIS Models 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD9287

AD9287 Evaluation Board

製品詳細

The AD9287-100KITZ is an evaluation with interposer board for the AD9287, quad, 8-bit ADC. This reference design provides all of the support circuitry to operate devices in their various modes and configurations. It is designed to interface directly with the HSC-ADC-EVALCZ data capture card, allowing users to download captured data for analysis. The Visual Analog software package, which is used to interface with the device’s hardware, allows users to download captured data for analysis with a user-friendly graphical interface. The SPI controller software package is also compatible with this hardware and allows the user to access the SPI programmable features of the AD9287.

The AD9287 data sheet provides additional information related to device configuration and performance and should be consulted when using these tools. All documents and Visual Analog and SPI Controller are available at the High Speed ADC Evaluation Boards page. For additional information or questions, please email highspeed.converters@analog.com.

EVAL-AD9287
AD9287 Evaluation Board
AD9287-100EBZ Evaluation Board AD9287-100EBZ Evaluation Board - Top View AD9287-100EBZ Evaluation Board - Bottom View HSC-ADC-FIFO5-INTZ Interposer Board HSC-ADC-FIFO5-INTZ Interposer Board - Top View AD9287-100KITZ Evaluation Board AD9287-100KITZ Evaluation Board - Top View

最新のディスカッション

最近表示した製品