AD9240
最終販売14ビットA/Dコンバータ、10MSPS、全機能内蔵、モノリシック
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$43.42
製品情報
- 低消費電力:285mW
- 単電源:+5V
- 積分非直線性誤差:2.5LSB
- 微分非直線性誤差:0.6LSB
- 入力換算ノイズ:0.36LSB
- サンプル&ホールド・アンプと電圧リファレンスを内蔵
- 信号対ノイズおよび歪み比:77.5dB
- SFDR:90dB
- アウト・オブ・レンジ・インジケータ
- ストレート・バイナリ出力データ
- 44ピンMQFP
AD9240は10MSPS、単電源動作の14ビットA/Dコンバータ(ADC)です。低価格、高速のCMOSプロセスと画期的なアーキテクチャの組み合わせによって、消費電力と価格を非常に低く抑えつつ既存の同等なハイブリッド製品の分解能と速度を達成します。高性能でローノイズのサンプル&ホールド・アンプとプログラマブル電圧リファレンスをチップ上に集積化した全機能内蔵型のモノリシックADCです。アプリケーションのDC精度および温度ドリフト条件に合わせるために、外部電圧リファレンスも選択できます。デジタル出力誤差補正ロジック付きのマルチステージ差動パイプライン・アーキテクチャを採用しているので、全動作温度範囲でノー・ミスコードを保証します。
入力は非常に高い柔軟性を備えているので、画像処理、通信、医療、データ・アクイジションの各システムとの容易なインターフェースが可能です。真に差動の入力構成により、変化する入力スパンのシングルエンドと差動両方の入力インターフェースを実行できます。サンプル&ホールド・アンプ(SHA)は、連続的なチャンネルでフルスケール電圧レベルをスイッチする多重化システム、またナイキスト・レートおよびそれを超える周波数でのシングル・チャンネル入力サンプリングの両方に適しています。さらに、ダイレクトIFダウン変換を採用する通信システムにも最適です。これは、SHAが差動入力モードのときに5MHzの規定ナイキスト周波数をはるかに超える優れたダイナミック性能を実現するためです。
1つのクロック入力のみを使用して、内部変換サイクルのすべてを制御します。デジタル出力データは、ストレート・バイナリの出力フォーマットで表します。アウト・オブ・レンジ(OTR)信号はオーバーフロー状態を示し、最上位ビットとともに使用して、ローまたはハイのオーバーフローを区別します。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 10
技術記事 4
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9240ASZ | 44-Lead MQFP (13.2mm x 10mm) | ||
| AD9240ASZRL | 44-Lead MQFP (13.2mm x 10mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 19, 2026 - 26_0126 Assembly Site Transfer of Select MQFP Products to Carsem Malaysia |
||
| AD9240ASZ | ||
| AD9240ASZRL | ||
|
12 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
| AD9240ASZ | ||
| AD9240ASZRL | ||
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD9240ASZ | ||
| AD9240ASZRL | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD9240ASZ | ||
| AD9240ASZRL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
Virtual Eval Tool - BETAVisual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く