AD9237
製造中12ビットA/Dコンバータ、20/40/65MSPS、3V低消費電力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.39
製品情報
- 超低消費電力
85mW@20MSPS
135mW@40MSPS
190mW@65MSPS - S/N比=66dBc(ナイキスト周波数まで@65MSPS)
- SFDR=80dBc(ナイキスト周波数まで@65MSPS)
- DNL= ±0.7 LSB
- フルパワー帯域幅:500MHzの差動入力
- 柔軟性の高いアナログ入力(選択可能):1Vp-p~4Vp-p
- 対応するデータ・フォーマット:オフセット・バイナリ、2の補数、グレー・コード
- 出力イネーブル・ピン
- 2ステップのパワーダウン:フルパワーダウン、スリープ・モード
- クロック・デューティ・サイクル・スタビライザ機能
AD9237は、3V単電源で動作する、12ビット、20/40/65MSPSのモノリシックA/Dコンバータ(ADC)で、高性能サンプル&ホールド・アンプ(SHA)とリファレンスを内蔵しています。出力誤差補正ロジックを備えたマルチステージ差動パイプライン・アーキテクチャに基づいて、20/40/65MSPSのデータレートで12ビット精度を実現し、全動作温度範囲でノー・ミスコードを保証します。
広い帯域幅で真の差動SHAを備えることにより、ユーザはシングルエンド・アプリケーションを含め各種の入力範囲とオフセットを選択できます。このSHAは、連続的するチャンネルでフルスケール電圧レベルを切り替えるマルチプレクス・システムや、ナイキスト・レートをはるかに超える周波数でのシングル・チャンネル入力のサンプリングに適しています。従来のADCに比べて大幅に省電力化を実現したAD9237は、画像処理や医療用超音波のアプリケーションに適しています。
すべての内部変換サイクルを制御するには、シングルエンドのクロック入力を使用します。デジタル出力データは、ストレート・バイナリ、2の補数、グレー・コードの出力フォーマットで提供します。アウト・オブ・レンジ(OTR)信号はオーバーフロー状態を示し、最上位ビットと組み合わせて使用すれば、ローまたはハイのオーバーフローを判定できます。
高度なCMOSプロセスで製造されるAD9237は、32ピンのチップスケール・パッケージを採用し、拡張工業用温度範囲(1)の-40~+85℃で仕様規定されています。
製品のハイライト
- 65MSPS動作時の消費電力はわずか190mW、40MSPS動作時には135mW、20MSPS動作時には90mWとなります。
- 3V単電源で動作し、2.5Vと3.3Vのロジック・ファミリーに対応する独立した別のデジタル出力ドライバ電源も備えています。
- 特許取得済みのSHA入力は、ナイキストを越える入力周波数に対して優れた性能を維持し、シングルエンド/差動の動作に対応することができます。
- 12ビット20/40/65MSPS ADCのAD9235とピン互換性があります。このため、低消費電力の12ビット・システムに簡単に移行できます。
- アナログ入力範囲は、4~1Vp-p間で選択可能、柔軟性に最適化することが可能です。
- 出力イネーブル・ピンで出力のマルチプレクシングを実現します。
- 2ステップのパワーダウンには、パワーダウン・モードとスタンバイ・モードがあります。
- OTR出力ビットは、信号が指定の入力範囲を超えたことを示します。
アプリケーション
超音波装置および医療用画像処理バッテリ駆動の計測器、ハンドヘルド・スコープメータ、低価格のデジタル・オシロスコープ、低消費電力のデジタル・スチル・カメラ/複写機、低消費電力の通信装置
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 14
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9237BCPZ-40 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | ||
| AD9237BCPZRL7-40 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
| AD9237BCPZ-40 | 製造中 | |
| AD9237BCPZRL7-40 | 製造中 | |
|
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
| AD9237BCPZRL7-40 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
Virtual Eval Tool - BETAVisual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く