AD9222
新規設計には非推奨12ビットA/Dコンバータ、40/50/65MSPS、オクタル、シリアルLVDS、1.8V
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$61.56
製品情報
- 8個のADCを1つのパッケージに集積化
- 65MSPS変換レート時、チャンネルあたり114mWの低消費電力
- S/N比=70dB(ナイキスト周波数まで)
- ENOB=11.3ビット
- SFDR=80dBc
- 優れた直線性:
DNL=±0.3LSB(typ)
INL=±0.4LSB(typ) - シリアルLVDS(ANSI-644、デフォルト)
低消費電力信号オプション、IEEE 1596.3と同様 - データ・クロックおよびフレーム・クロック出力
- 325MHzのフルパワー・アナログ帯域幅
- 2Vp-pの入力電圧範囲
- 1.8V電源動作
- シリアル・ポート制御 全チップおよび個別チャンネルの
パワーダウン・モード
柔軟性の高いビット・オリエンテーション
組込みおよびカスタムのデジタル・テスト・パターン生成
プログラマブル・クロックおよびデータ・アライメント
プログラマブル出力分解能
スタンバイ・モード
AD9222は、低価格、低消費電力、小型サイズ、使いやすさを実現するよう設計された、サンプル&ホールド回路内蔵のオクタル、12ビット、40/50/65MSPS A/Dコンバータ(ADC)です。最大65MSPSの変換レートで動作し、小型のパッケージ・サイズが非常に重要とされるアプリケーションで、優れた動的性能と低消費電力が得られるように最適化されています。
AD9222がフル性能で動作するには、1.8Vの単電源とLVPECL/CMOS/LVDS互換のサンプル・レート・クロックが必要です。ほとんどのアプリケーションでは外部リファレンスまたはドライバ部品を外付けする必要がありません。
AD9222は、適切なLVDSシリアル・データレートに対応するように、サンプル・レート・クロックを自動的に逓倍します。出力上でデータを取り込むためのデータ・クロック(DCO)と、新しい出力バイトを送信するためのフレーム・クロック(FCO)が用意されています。各チャンネルが個別にパワーダウンでき、チャンネルすべてをディスエーブルにしたときの消費電力は通常2mW未満に抑えられます。
AD9222は、プログラマブル・クロックやデータ・アライメント、プログラマブル・デジタル・テスト・パターン生成などを備え、柔軟性を最大限に高めるとともに、システム・コストを最小限に抑えるように設計されています。利用可能なデジタル・テスト・パターンには、シリアル・ポート・インターフェース(SPI)を介して入力するカスタム・ユーザ定義のテスト・パターンに加えて、確定的および疑似ランダムのパターンも組み込まれています。
AD9222は鉛フリーの64ピンLFCSPパッケージで提供されます。工業用温度範囲-40~+85℃で仕様が規定されています。
製品のハイライト
- 小型フットプリント:小型で省スペースのパッケージに8個のADCが内蔵されています。
- 65MSPS変換レート時、チャンネルあたり114mWの低消費電力
- 使いやすさ:データ・クロック出力(DCO)は最大300MHzで動作し、ダブル・データレート動作(DDR)に対応します。
- 柔軟性:シリアル・ポート・インターフェース(SPI)制御により、特定のシステム条件を満たす柔軟性の高い機能が幅広く提供されます。
- ピン互換ファミリー:AD9212(10ビット)とAD9252(14ビット)を含みます。
アプリケーション
- 医療用画像処理および非破壊超音波検査
- 携帯型の超音波およびデジタル・ビーム形成システム
- 直交無線受信機
- ダイバーシティ無線受信機
- テープ・ドライブ
- 光ネットワーキング
- テスト装置
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 14
技術記事 1
評価用設計ファイル 2
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9222ABCPZ-40 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| AD9222ABCPZ-50 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| AD9222ABCPZ-65 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| AD9222ABCPZRL7-50 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 7, 2026 - 24_0009 Qualification of Alternative Wafer Fab for TSMC 0.18um Mixed Signal CMOS Process |
||
| AD9222ABCPZ-40 | ||
| AD9222ABCPZ-50 | ||
| AD9222ABCPZ-65 | ||
| AD9222ABCPZRL7-50 | ||
|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD9222ABCPZ-40 | ||
| AD9222ABCPZ-50 | ||
| AD9222ABCPZ-65 | ||
| AD9222ABCPZRL7-50 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開くVisual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く