AD9219
製造中10ビットA/Dコンバータ、40/65MSPS、1.8V、シリアルLVDS、クワッド
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$21.56
製品情報
- 1個のパッケージに4個のADCを内蔵
- チャンネル当たりのADCの消費電力:94mW(65MSPS時)
- SNR:60dB(ナイキスト周波数まで)
- ENOB:9.7ビット
- SFDR:78dBc(ナイキスト周波数まで)
- 優れた直線性:
-DNL=±0.2LSB(typ)
-INL=±0.3LSB(typ) - シリアルLVDS(デフォルトでANSI-644)
-低消費電力、信号低減オプション(IEEE1596.3標準に類似)
- 315MHzのフルパワー・アナログ入力帯域幅
- 2Vp-pの入力電圧範囲
- 1.8V電源動作
- シリアル・ポート制御
フルチップ/個別チャンネル・パワーダウン・モード
柔軟なビット方向性の制御
カスタムまたは内蔵のデジタル・テスト・パターン生成機能
プログラマブルなクロックとデータのアライメント
プログラマブルな出力分解能
スタンバイ・モード
AD9219は、トラック&ホールド回路を内蔵するクワッド10ビット、65MSPSのA/Dコンバータ(ADC)で、低価格、低消費電力、小型化、使いやすさを実現するように設計されています。最大65MSPSの変換レートで動作します。小さいパッケージ・サイズが非常に重要で、かつ優れた動的性能と低消費電力が要求されるアプリケーションに最適です。
フル性能で動作するためには、1.8Vの単電源とTTL/CMOS/LVDS互換のサンプル・レート・クロックを必要とします。ほとんどののアプリケーションでは電圧リファレンスやドライバ部品を外付けする必要がありません。
サンプル・レート・クロックを自動的に逓倍し、適切なLVDSシリアル・データレートが得られます。出力でデータを取り込むためのデータ・クロック(DCO)と新しい出力バイトを信号で表示するためのフレーム・クロック(FCO)トリガを備えています。チャンネルを個別にパワーダウンでき、全チャンネルをイネーブルにすると、消費電力を10mW(typ)未満に抑えられます。
AD9219は、最大の柔軟性と最小のシステム・コストを実現するための機能をいくつか備えています。クロックとデータをプログラマブルに調整する機能や、デジタル・テスト・パターンをプログラマブルに生成する機能などがあります。使用できるデジタル・テスト・パターンには、内蔵の決定論的/疑似ランダム・パターンや、シリアル・ポート・インターフェース(SPI)から入力されるユーザ定義のカスタム・テスト・パターンなどがあります。
AD9219は鉛フリーの48ピンLFCSPパッケージを採用し、-40~+85℃の工業用温度範囲で仕様規定されています。
製品のハイライト
- 小型、小スペースのパッケージに小フットプリント、4個のADCを内蔵
- 5MSPSでチャンネル当たり94mWの低消費電力
- 使い易さ:データ・クロック出力(DCO)は最大390MHzで動作し、ダブル・データレート動作(DDR)をサポート
- 柔軟性に富んだ使い勝手:SPIコントロールは、特定のシステム条件を満たす各種の柔軟な機能を提供
- ピン互換ファミリー:AD9287(8ビット)、AD9228(12ビット、AD9259(14ビット)
アプリケーション
- 医療用画像処理、非破壊超音波装置
- 携帯用超音波、デジタル・ビームフォーミング・システム
- 直交無線受信機
- ダイバーシティ無線受信機
- テープ・ドライブ
- オプティカル・ネットワーキング
- 各種テスト装置
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 15
技術記事 3
評価用設計ファイル 2
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9219ABCPZ-40 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| AD9219ABCPZ-65 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| AD9219ABCPZRL7-40 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD9219ABCPZ-40 | 製造中 | |
| AD9219ABCPZ-65 | 製造中 | |
| AD9219ABCPZRL7-40 | 製造中 | |
|
9 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
| AD9219ABCPZ-40 | 製造中 | |
| AD9219ABCPZ-65 | 製造中 | |
| AD9219ABCPZRL7-40 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開くVisual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く