AD9215
製造中10ビット、A/Dコンバータ、65/80/105MSPS、+3.3V
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.36
製品情報
| 
 | 
 | 
AD9215は3Vの単電源で動作するモノリシック、10ビット、65/80/105MSPSのA/Dコンバータ・ファミリー製品です。このファミリーは、高性能のサンプル&ホールド・アンプと電圧リファレンスを特長としています。AD9215は、出力誤差補正ロジック付きのマルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用しており、これによって105MSPSのデータレートで10ビット精度を提供し、全動作温度範囲でノー・ミスコードを保証します。
広帯域幅で真の差動SHAにより、ユーザはシングルエンド・アプリケーションを含めて各種の入力範囲とオフセットを選択できます。このSHAは、連続的なチャンネルでフルスケール電圧レベルをスイッチする多重化システム、またナイキスト範囲をはるかに超える周波数でのシングル・チャンネル入力サンプリングの両方に適しています。AD9215は従来から利用されているA/Dコンバータよりも消費電力とコストの両方を節減し、通信、画像処理、医療用超音波装置のアプリケーションに適しています。
シングルエンドのクロック入力を使用して、内部変換サイクルのすべてを制御します。デューティ・サイクル・スタビライザは、クロックの幅広いデューティ・サイクル変動を補償し、同時に優れた性能を維持します。デジタル出力データは、ストレート・バイナリまたは2の補数の出力フォーマットで表されます。アウト・オブ・レンジ信号はオーバーフロー状態を示し、最上位ビットとともに使用して、ローまたはハイのオーバーフローを区別します。
最新のCMOSプロセスで製造されるAD9215には、28ピンの表面実装プラスチック・パッケージと32ピンのチップ・スケール・パッケージがあり、工業用温度範囲(-40~+85℃)で仕様が規定されています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 15
技術記事 4
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
ウェブキャスト 1
リファレンス設計 1
Analog Dialogue 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| AD9215BCPZ-105 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| AD9215BCPZ-65 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| AD9215BCPZ-80 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| AD9215BRUZ-105 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD9215BRUZ-65 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD9215BRUZ-80 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD9215BRUZRL7-105 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD9215BRUZRL7-65 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN | 
|---|---|---|
| 5 11, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. | ||
| AD9215BCPZ-105 | 製造中 | |
| AD9215BCPZ-65 | 製造中 | |
| AD9215BCPZ-80 | 製造中 | |
| 11 9, 2011 - 11_0241 Conversion of Select LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to STATS ChipPAC Malaysia. | ||
| AD9215BCPZ-105 | 製造中 | |
| AD9215BCPZ-65 | 製造中 | |
| AD9215BCPZ-80 | 製造中 | |
| 2 25, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) | ||
| AD9215BCPZ-65 | 製造中 | |
| AD9215BCPZ-80 | 製造中 | |
| 2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor | ||
| AD9215BRUZ-105 | 製造中 | |
| AD9215BRUZ-65 | 製造中 | |
| AD9215BRUZ-80 | 製造中 | |
| AD9215BRUZRL7-105 | 製造中 | |
| AD9215BRUZRL7-65 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開くIBISモデル 1
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く