AD9200
製造中10ビットA/Dコンバータ、20MSPS、80mW、CMOS
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.44
製品情報
- AD876とピン互換
- 消費電力:80mW(3V電源)
- 2.7~5.5Vの電源動作
- 微分非直線性:0.5LSB
- パワーダウン(スリープ)モード
- スリーステート出力
- アウト・オブ・レンジ・インジケータ
- 内蔵のクランプ機能(DC再生)
- 調整可能なオンチップ電圧リファレンス
- 135MHzまでのIFアンダーサンプリング
AD9200は、オンチップのサンプル&ホールド・アンプと電圧リファレンスを内蔵したモノリシック、単電源動作の10ビット、20MSPS A/Dコンバータです。データレートが20MSPSのマルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用しており、全動作温度範囲でノー・ミスコードを保証します。
入力は、画像処理と通信両方のシステムの開発を容易にするように設計されています。ユーザは各種の入力範囲とオフセットを選択し、入力をシングルエンドまたは差動で駆動することができます。
サンプル&ホールド・アンプ(SHA)は、連続的なチャンネルでフルスケール電圧レベルをスイッチする多重化システム、またナイキスト・レートおよびそれを超える周波数でのシングル・チャンネル入力サンプリングの両方に適しています。内蔵のクランプ回路(AD9200ARS、AD9200KST)を使用して、AC結合の入力信号を事前に決定済みのレベルにシフトすることが可能です。ダイナミック性能も優れています。
プログラマブル電圧リファレンスを内蔵していますが、アプリケーションのDC精度および温度ドリフト条件に適合するように、外部電圧リファレンスを選択することも可能です。
1つのクロック入力のみを使用して、内部変換サイクルのすべてを制御します。デジタル出力データは、ストレート・バイナリの出力フォーマットで表されます。アウト・オブ・レンジ(OTR)信号はオーバーフロー状態を示し、最上位ビットとともに使用して、ローまたはハイのオーバーフローを区別します。
2.7~5.5Vの電圧範囲の電源動作が可能であり、高速の携帯型アプリケーションでの低消費電力動作に最適です。
工業用温度範囲(-40~+85℃)と商用温度範囲(0~+70℃)で仕様が規定されています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 11
技術記事 3
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9200ARSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD9200ARSZRL | 28-Lead SSOP | ||
| AD9200JRSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD9200JRSZRL | 28-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
| AD9200ARSZ | 製造中 | |
| AD9200JRSZ | 製造中 | |
|
8 17, 2010 - 10_0225 AD9200/AD9280 Wafer Fabrication qualification at ADI's Limerick Manufacturing Location |
||
| AD9200ARSZ | 製造中 | |
| AD9200JRSZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く