AD8602

製造中

オペアンプ、デュアル、超低オフセット電圧、広帯域幅、DigiTrim™

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 低オフセット電圧:500μV(max)
  • 単電源動作:+2.7~+5.5V
  • 低電源電流:アンプあたり750μA
  • 広帯域幅:8MHz
  • スルーレート:5V/μs
  • 低歪み
  • 位相反転なし
  • 低入力電流
  • ユニティ・ゲイン安定

新規設計での推奨製品:

  • ADA4661-2高精度レールtoレール・アンプ、広い動作電源電圧範囲
  • AD8606改良された精度/ノイズ/速度、ナロー8ピン・パッケージ

AD8601 / AD8602 / AD8604はそれぞれシングル / デュアル / クワッドのレールtoレール入力 / 出力の単電源オペアンプで、非常に低いオフセット電圧、広い信号帯域幅を特長としています。 これらのアンプは特許収得済みのトリミング技術を用いており、レーザ・トリミングを使わずに並外れた高精度を実現しています。 全てのアンプは、3V~5Vの単電源での動作が完全仕様規定されています。

低オフセット、低ノイズ、非常に小さな入力バイアス電流と高速の組み合わせにより、これらのアンプは幅広い種々のアプリケーションに有益です。 フィルタ、積分器、ダイオード用のアンプ、シャント電流センスや高インピーダンスのセンサーなどに、これらの性能 / 特長の組み合わせが全て有効となります。 オーディオや他のACアプリケーションに対しても広帯域幅と低歪み特性が有益です。 最も価格の大事なアプリケーション向けに、Dグレード品を、同様のAC性能でDC精度を若干犠牲にして低い価格で提供しています。

これらのアンプのアプリケーションとしては、ポータブルなオーディオ用アンプ、携帯電話のヘッドセット、バーコード・スキャナ、携帯型計測器、携帯電話PA制御及びマルチポールのフィルタなどがあります。

入力と出力両方でのレールtoレールの振幅能力は、低消費で単電源システムでのCMOSのADC、DAC、ASICや他の広い出力振幅を持つデバイスに対するバッファとしての設計を可能にします。

AD8601、AD8602、AD8604は、拡張工業温度範囲-40℃~+125℃にわたって仕様規定されています。 AD8601はシングルで小型5ピンSOICパッケージを採用しています。 AD8602はデュアルで、8ピンのMSOP、8ピン狭型SOIC表面実装パッケージを採用しています。 AD8604はクワッドで、14ピンTSSOP、14ピンSOIC及び16ピンQSOPパッケージを採用しています。

AD8602
オペアンプ、デュアル、超低オフセット電圧、広帯域幅、DigiTrim™
AD8602 Functional Block Diagram AD8602 8-Lead Mini Small Outline Package AD8602 8-Lead Standard Small Outline Package
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
LTC6087 新規設計に推奨 デュアル・クワッド14MHzレール・トゥ・レールCMOSアンプ
AD8616 製造中 オペアンプ、デュアル、高精度、20MHz帯域、レールtoレール、CMOS
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD8602

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.

ツールを開く

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-OPAMP-2

EVAL-OPAMP-2評価用ボード

製品詳細

汎用高精度オペアンプ評価用ボードは、目的のアプリケーションに合わせて様々な回路構成に対応するように設計および最適化されています。これらのボードはすべてRoHsに準拠しています。ピン数とパッケージに基づいて注文するボードを確認するには、以下を参照してください。

  • EVAL-PRAOPAMP-2CPZ(デュアル8ピンLFCSP)CP-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RMZ(デュアル8ピンMSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RZ(デュアル8ピンSOIC)R-8

EVAL-OPAMP-2
EVAL-OPAMP-2評価用ボード
EVAL-OPAMP-2 EVAL-OPAMP-2 EVAL-OPAMP-2

最新のディスカッション

最近表示した製品