LTC6087
新規設計に推奨デュアル・クワッド14MHzレール・トゥ・レールCMOSアンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.45
製品情報
- 低オフセット電圧:750μV(最大)
- 低オフセット・ドリフト:5μV/°C(最大)
- 入力バイアス電流:
- 標準1pA(25°C)
- 標準15pA(85°C)
- レール・トゥ・レールの入力および出力
- 利得帯域幅積:14MHz
- CMRR:70dB(最小)
- PSRR:93dB(最小)
- 入力ノイズ電圧密度:12nV/√Hz
- 電源電流:1.05mA/アンプ
- シャットダウン時電流:2.3μA/アンプ
- 2.7V~5.5Vの動作電圧
- 8ピンMSOPおよび10ピンDFNパッケージ(LTC6087)、16ピンSSOPおよびDFNパッケージ(LTC6088)
LTC6087/LTC6088は、1pAの入力バイアス電流を特長とする、低ノイズ、低オフセット、レール・トゥ・レール入出力、ユニティゲインの安定したデュアル/クワッドCMOSオペアンプです。14MHzの利得帯域幅、7.2V/μsのスルーレートと、低ノイズ(10nV/√Hz)および低オフセット(0.75mV)との組み合わせにより、LTC6087/LTC6088は、さまざまなアプリケーションで有用です。電源電流は1.05mAであり、シャットダウン・モードを備えているので、最小限の消費電力での性能を求められる信号処理アプリケーションに最適です。
LTC6087/LTC6088の出力段は、電源レール両側の30mV以内に振幅するので、電源電圧の低いアプリケーションでの信号ダイナミックレンジを最大にすることができます。入力同相範囲には全電源電圧が含まれます。これらのオペアンプは、-40℃~125℃にわたって3Vと5Vの電源電圧で規定されています。
デュアル・アンプのLTC6087は8ピンMSOPパッケージと10ピンDFNパッケージ、クワッド・アンプのLTC6088は16ピンSSOPおよびDFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 携帯型テスト装置
- 医療機器
- オーディオ
- データ収集
- 高インピーダンス・トランスデューサ・アンプ
ドキュメント
データシート 2
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC6087CDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6087CDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6087CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC6087CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC6087HDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6087HDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6087HMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC6087HMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LTC6087CMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC6087CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6087HMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC6087HMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC6087CMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC6087CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6087HMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC6087HMS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC6087
アナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC6087に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める