Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD8229
製造中計装アンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、+210℃下での動作可能
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$243.64
製品情報
- 210℃での動作用として設計
- 低ノイズ:
入力ノイズ:1nV/√Hz
出力のイズ:45nV/√Hz - 高いCMRR性能:
126dB(min)@G=100
80dB(min)5kHzまで@G=1
詳細はデータシートをご参照ください。 - AD8229-KGDのデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます
- KNOWN GOOD DIEでの供給も可能で、データシート上の仕様は完全に保証されています
AD8229は、超低ノイズの計装アンプで、高コモンモード電圧で高温の環境下で小さな信号を計測するように設計されています。
AD8229は高温動作用に設計されています。プロセスは誘電体分離で高温での寄生リーク電流を防ぎます。設計アーキテクチャは高温での低VBE電圧を補正するために選ばれました。
AD8229は、極めて小さな信号の測定に優れています。業界最先端の入力ノイズ性能(1nV/√Hz)を提供します。AD8229の持つ高いCMRR性能は、収集したデータから不要な信号を除去します。CMRRはゲインの増加に伴って増加しますので、最も必要とされるような時に高い除去性能を提供します。AD8229は、入手可能な、最も高速の計装アンプの1つです。その電流フィードバック・アーキテクチャは、高ゲインであっても広帯域幅(例えば1.2MHz@G=100)を提供します。 設計には、大きな入力過渡電圧後のセトリング時間を改善するような回路が含まれています。AD8229は、優れた歪性能を持つように設計されているため、振動解析のような厳しいアプリケーションに用いることも出来ます。
ゲインは、1つの抵抗器を使って、1~1000に設定できます。リファレンス・ピンは、出力電圧をオフセットさせるように使うことが出来ます。この特長はA/Dコンバータとインターフェースするときに役立てることができます。
最も要求されるアプリケーション向けとして、AD8229は8ピン・サイド・ブレーズ・セラミックDIP(SBDIP)パッケージで供給されます。スペースに厳しいアプリケーション向けとしてAD8229は8ピン・プラスティックSOICでも供給されています。
また、AD8229はKnown Good Die(KGD)形状でも入手可能となっています。
アプリケーション
- 地下穴用計測器
- 厳しい環境下でのデータ・アクイジション
- 排気ガス計測
- 振動解析
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
ビデオ 3
珍問/難問集 1
アナログ・ダイアログ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8229-KGD-CHIPS | None Available | ||
| AD8229HDZ | 8-Lead Side Brazed CerDIP | ||
| AD8229HRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8229HRZ-R7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| AD8229HDZ | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| AD8229HDZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
-
差動電圧測定 -
低消費電力ストレイン・ゲージ信号測定 -
高精度差動電圧測定
ツールおよびシミュレーション
計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール
ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く