Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

AD8227

製造中

計装アンプ、広い電源範囲、レールtoレール出力

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 1個の外付け抵抗でゲインを設定が可能5~1000倍
  • 入力電圧はグランド以下まで可能
  • 入力は、電源電圧を超えても保護される
  • 広い電源電圧範囲:
    単電源電圧範囲:2.2~36V
    両電源電圧範囲:±1.5 V~±18 V
  • 帯域幅(G = 5):250 kHz
  • CMRR(G = 5):100 dB(min)(Bグレード)
  • 入力ノイズ:24 nV/√Hz
  • 電源電流(typ):350µA
  • 仕様温度範囲:-40℃~+125℃
  • 8ピンSOICパッケージとMSOPパッケージを採用
AD8227
計装アンプ、広い電源範囲、レールtoレール出力
AD8227 Pin Configuration
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
ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD8227

計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール

ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。

ツールを開く

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.

ツールを開く

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-INAMP

計装アンプ用評価ボード(AD62xシリーズ&AD822xシリーズ、AD842xシリーズ 向け)

製品詳細

アナログ・デバイセズは、8ピン・パッケージの計装アンプを評価するために設計された、一連の評価用ボードを提供しています。ユーザー・ガイドUG-261(英語)にアクセスしてみて下さい。

このユーザー・ガイドは、3世代の評価用ボードについて記載されており、これらの評価用ボードは数多くのアナログ・デバイセズの計装アンプを評価するために使うことができます。特殊な計装アンプの性能上の情報については、相当する計装アンプのデータシートを参照してください。

  • 3世代の使いやすいボードを用意
  • アナログ・デバイセズの計装アンプが同梱された状態で出荷されます。
  • テストされる計装アンプは半田付けが必要です
  • テスト・ピンは、実装されています。
  • デカプリング・コンデンサは、実装されています。
  • EVAL-INAMP-62RZボード:このボードは、SOICおよびPDIPパッケージのAD620、AD621、AD622、AD623、AD627、AD8223、AD8225、LT1167、LT1168、LT6370をサポートします。
  • EVAL-INAMP-82RZボード:このボードは、SOICパッケージのAD8221、AD8226、AD8227、AD8228、AD8229、AD8421、AD8428、AD8429をサポートします。
  • EVAL-INAMP-82RMZボード:このボードは、MSOPパッケージのAD8220、AD8221、AD8226、AD8227、AD8228、AD8236、AD8421をサポートします。

eval board
EVAL-INAMP1

Instrumentation Amplifiers Evaluation Board User Guide

機能と利点

  • Plug-and-play evaluation board using USB power source
  • Flexible power options – USB or external DC source
  • Edge-mounted Banana connectors provisions
  • On-board Reference Buffer

製品詳細

This user guide describes generic evaluation boards that can be used to evaluate several Analog Devices, Inc., instrumentation amplifiers. For information on the performance of a specific instrumentation amplifier, see the data sheet for that instrumentation amplifier.

EVAL-INAMP-RZ

The EVAL-INAMP-RZ is designed for evaluating instrumentation amplifiers in the legacy pinout. This board can be used to evaluate the AD8421, AD8422, AD8428, AD8429, AD8229, AD8227, AD8226, AD8228, and AD8221 instrumentation amplifiers. In addition to the basic in-amp connection, circuit options enable the user to adjust the offset voltage, apply an output reference, or provide shield drivers with user-supplied components.

EVAL-INAMP-RMZ

The EVAL-INAMP-RMZ board is identical to the EVAL-INAMP-RZ board, except that it features the MSOP pinout. This board can be used to evaluate the AD8422, AD8421, AD8227, AD8226, AD8228, AD8220, AD8222, and AD8236 in MSOP packages.

EVAL-AD8422ACPZ

The EVAL-AD8422ACPZ board is similar to the EVAL-INAMP-RZ and EVAL-INAMP-RMZ boards in terms of schematic functionality. EVAL-AD8422ACPZ, however, is explicitly designed for the AD8422ACPZ or the LFCSP package pinout. Features like on-board supply and on-board reference circuit are also available in the EVAL-AD8422ACPZ.

EVAL-INAMP
計装アンプ用評価ボード(AD62xシリーズ&AD822xシリーズ、AD842xシリーズ 向け)
InAmp Evaluation Board InAmp Evaluation Board - Bottom View InAmp Evaluation Board - Top View
EVAL-INAMP1
Instrumentation Amplifiers Evaluation Board User Guide
EVAL-INAMP-RMZ Evaluation Board Angle View EVAL-INAMP-RMZ Evaluation Board Top View EVAL-INAMP-RMZ Evaluation Board Bottom View EVAL-INAMP-RZ Evaluation Board Angle View EVAL-INAMP-RZ Evaluation Board Top View EVAL-INAMP-RZ Evaluation Board Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品