AD7994

製造中

12ビットA/Dコンバータ、16ピンTSSOPパッケージ、I2Cコンパチブル・インターフェース付き、4チャンネル

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 2µs高速変換時間の12ビットA/Dコンバータ
  • 4チャンネルのシングルエンド・アナログ入力
  • 仕様規定電源電圧:2.7~5.5V
  • 低消費電力
  • 高速スループット・レート:188kSPS
  • シーケンサ動作
  • 自動サイクル・モード
  • I2C®コンパチブルのシリアル・インターフェース
  • I2C®インターフェースのサポート:
    標準、高速、およびハイスピードの各モード
  • アウトオブレンジ・インジケータ
  • ASによるピン選択可能なアドレッシング
  • 自動シャットダウン・モード:1µA(max)の消費電流

AD7994
12ビットA/Dコンバータ、16ピンTSSOPパッケージ、I2Cコンパチブル・インターフェース付き、4チャンネル
AD7993/AD7994 Functional Block Diagram AD7993/AD7994 Pin Configuration
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
インターフェース・トランシーバ 4
ADUM1250 製造中 ホット・スワップ可能なデュアルI2Cアイソレータ
ADUM1251 製造中 ホット・スワップ可能なデュアルI2Cアイソレータ
ADUM2250 製造中 デュアル I2C® 用アイソレータ、ホットスワップ、5kV
ADUM2251 製造中 デュアル I2C® 用アイソレータ、ホットスワップ、5kV
オペアンプ(OPアンプ) 5
AD8604 製造中 オペアンプ、クワッド、超低オフセット電圧、広帯域幅、DigiTrim™
AD8605 製造中 オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS
AD8031 製造中 オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O
AD8032 製造中 オペアンプ、デュアル、2.7V、800µA、80MHz、レールtoレールI/O
AD8599 製造中 オペアンプ、デュアル、超低歪み、超低ノイズ
電圧リファレンス 8
REF191 製造中 電圧リファレンス、2.048V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
AD780 製造中 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度
ADR03 製造中 超コンパクト高精度2.5V電圧リファレンス
ADR421 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET®
AD1582 製造中 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード
ADR381 製造中 2.5V電圧リファレンス、バンドギャップ、高精度と安定性、低消費電力
ADR391 製造中 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付
ADR431 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-AD7994

AD7993/AD7994 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7994EBZ is a fully featured evaluation board for the AD7993 and AD7994. The evaluation board can be operated in complete standalone mode or connected to a PC via a standard USB interface. When operated with a PC, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board.


Please note: This Evaluation software does not run on Windows 8 or Windows 10 (USB driver is non-compliant with OS >Windows 7).

EVAL-AD7994
AD7993/AD7994 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品