AD7981
製造中A/Dコンバータ、16ビット、600kSPS、高温度動作、PulSAR®
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$134.01
製品情報
- AD7981-KGDデータシートをダウンロード可能。良品確認済みのダイ(KGD)として使用可能でデータシートの仕様を完全確保。
- 極めて高い温度で動作
- 仕様規定温度範囲
- −55°C~+210°C(10ピンFLATPACK)
- −55°C~+175°C(10ピンFLATPACK)
- 仕様規定温度範囲
- 高性能
- 擬似差動アナログ入力範囲
- 0V~VREF(VREFは2.4V~5.1V)
- スループット:600kSPS
- ゼロ遅延アーキテクチャ
- ノー・ミス・コードの16ビット分解能
- INL:±2.5LSB (最大値)、DNL: ±0.9LSB(最大値)
- ダイナミック・レンジ:92dB、VREF = 5V
- S/N比:91dB(fIN = 1kHz、VREF = 5V)
- THD:−102dB(fIN = 1kHz、VREF = 5V)
- SINAD:90.5dB(fIN = 1kHz、VREF = 5V)
- 擬似差動アナログ入力範囲
- 低消費電力
- 1.8V~5Vのロジック・インターフェースで2.5Vの単電源動作
- 600kSPSで2.25mW(代表値)(VDDのみ)
- 600kSPSで4.65mW(代表値)(合計)
- 10kSPSで75µW(代表値)
- 独自のシリアル・インターフェース:
- SPI-/QSPI-/MICROWIRE-/DSP互換
- 複数ADCのディジーチェーン接続とビジー・インジケータ
- 小型フットプリント
- 10ピン、3mm × 3mm、単一金属ワイヤ・ボンディングMSOP
- 110ピン、0.255インチ × 0.255インチ、単一金属ワイヤ・ボンディングFLATPACK
AD7981は高温動作向けに開発された16ビット、逐次比較型のPulSAR® A/Dコンバータ(ADC)です。AD7981は単電源(VDD)駆動で低消費電力を維持しながら、最大600kSPSのサンプル・レートが可能です。最高スループット、最高精度、高温度で動作する逐次比較型(SAR)ADCの1つで、汎用シリアル・ポート・インターフェース(SPI)を備え、小型パッケージに収納されています。
AD7981は、グランドセンス(IN-)基準に、CNVの立ち上がりエッジで、アナログ入力信号IN+(0V~REF)をサンプリングします。リファレンス電圧(REF)は外部より与えられますが、電源電圧(VDD)とは独立して設定できます。AD7981の消費電力は、スループットに比例して増加します。
また、SPI互換のシリアル・インターフェースは、SDI入力を使い、1本の3線式バスで複数のADCをデイジーチェーン接続する機能も持っています。さらにオプションとしてBUSYを表示することもできます。別電源VIOを使って、1.8V、2.5V、3V、または5Vロジックとインターフェースすることができます。
スペースに制約のあるアプリケーションのために、AD7981は動作仕様が-55℃~+175℃の10ピン、ミニ・スモール・アウトライン・パッケージ(MSOP)と動作仕様が−55°C ~+210°Cの10ピン、セラミック・フラット・パッケージ(FLATPACK)を採用しています。 これらのパッケージは超高温でも耐えられるように開発されており、単一金属のワイヤボンディングを採用し、最大温度定格で最大1000時間の動作試験が行われています。
AD7981は、アナログ・デバイセズが提供する、現在増え続けている高温度品質評価製品シリーズの1つです。現在入手可能な高温度製品の全製品を調べる場合は、高温度製品リストを参照してください。また品質評価データは産業向高温動作用ページにて入手可能です。
アプリケーション
- 石油・ガス探査
- 航空電子機器/li>
- 重工業用
- 高温環境
- 科学計測器
ドキュメント
データシート 3
技術記事 2
ビデオ 1
回路ノート 1
アナログ・ダイアログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7981-KGD-WP | DIE | ||
| AD7981HFZ | 10-Lead Ceramic, Metal-Sealed Bottom-Brazed Flat Package [FLATPACK] | ||
| AD7981HRMZ | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 23, 2017 - 17_0144 AD7981 Timing Specifications Data Sheet Update |
||
| AD7981HFZ | 製造中 | |
| AD7981HRMZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。