AD7887
製造中12ビットA/Dコンバータ、125kSPS、8ピンµSOICパッケージ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.64
製品情報
- 仕様規定電源電圧:+2.7~+5.25 V
- フレキシブルなパワー/スループット・レート・マネジメント
- シャットダウン・モード:1μA(Max)
- シングル・エンド入力:1/2チャンネル
- シリアル・インターフェース:
 SPITM/QSPITM/MICROWIRETM/ DSP互換
- パッケージ:8ピンナローSOICとMSOP
AD7887は2.7~5.25Vの電圧範囲の単電源で動作する高速、低消費電力の12ビットA/Dコンバータ(ADC)です。125kSPSのスループット・レートを実現します。入力トラック&ホールドはシングルエンドのサンプリング方式を特長とし、500nsで信号を収集します。AD7887の出力コーディングはストレート・バイナリで、最大2.5MHzのフルパワー信号を変換できます。
オンチップのコントロール・レジスタを使用して、AD7887をデュアルまたはシングル・チャンネルのいずれかで動作するように設定できます。デフォルトのシングル・チャンネル・モードでは、AD7887は読み出し専用のA/Dコンバータとして動作します。シングル・チャンネル動作時には1つのアナログ入力(AIN0)を使用し、VREF/AIN1ピンはVREFとして機能します。ユーザーはこのVREFピンを使用して、AD7887が内蔵する2.5Vリファレンスにアクセスするか、またはリファレンスの外付けによってVREFピンをオーバーライドする方法で、リファレンス電圧を供給できます。この外部リファレンス電圧範囲は、2.5V~VDDです。AIN0のアナログ入力レンジは、0~VREFです。
デュアル・チャンネル動作時には、VREF/AIN1ピンはAIN1として機能し、もう1つのアナログ入力チャンネルを提供します。この場合、AD7887のリファレンス電圧はVDDピンから供給します。その結果、AIN0とAIN1の入力の電圧範囲は0~VDDになります。
CMOS構造の採用により、AD7887は通常動作時に低消費電力(typ:2mW)を実現し、パワーダウン・モード時にはさらに消費電力を低減できます(typ:3µW)。AD7887には、8ピン、0.15インチ幅のナローボディSOICおよび8ピンのMSOPパッケージがあります。
製品のハイライト
	
    - 最小の8ピンMSOPパッケージを備えた、12ビット、デュアル/シングル・チャンネルADC、
- 最小の消費電力を備えた12ビット、デュアル/シングル・チャンネルADC
- 柔軟なパワーマネージメント・オプション、変換後の自動パワーダウン機能
- リード・オンリー機能(読み出し専用ADC)
- アナログ入力範囲:  0 V~VREF
- 汎用性のあるシリアル入力/出力ポート(SPI/QSPI/MICROWIRE/DSPに互換)
 
 
アプリケーション
    - バッテリ駆動システム(PDA、医療機器、移動通信装置)
- 計測器および制御システム
- 高速モデム
                            
                        ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 2
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
デバイス・ドライバ 2
リファレンス設計 2
Analog Dialogue 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| AD7887ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD7887ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
| AD7887ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD7887ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD7887ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD7887BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD7887BRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD7887BRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD7887WARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD7887WARMZ-RL | 8-Lead MSOP | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN | 
|---|---|---|
| 1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices | ||
| AD7887ARMZ | 製造中 | |
| AD7887ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD7887ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
| 5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products | ||
| AD7887ARMZ | 製造中 | |
| AD7887ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD7887ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7887WARMZ | 製造中 | |
| 2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. | ||
| AD7887ARMZ | 製造中 | |
| AD7887ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD7887ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7887ARZ | 製造中 | |
| AD7887ARZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7887BRZ | 製造中 | |
| AD7887BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD7887BRZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
FPGA/HDL 3
評価用ソフトウェア 1
AD7887 Evaluation Software
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?