AD7866
製造中12ビットA/Dコンバータ、1MSPS、デュアル、2チャンネル、シリアル・インターフェース付、逐次比較型
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.16
製品情報
- デュアル12ビット、2チャンネルA/Dコンバータ
- 高速スループット・レート:1MSPS
- 仕様規定電源電圧:2.7~5.25V
- 低消費電力
- 3V電源で1MSPS時に11.4mW(max)
- 5V電源で1MSPS時に24mW(max)
- 幅広い入力帯域幅
- 300kHzの入力周波数で70dBのS/N比
- 内蔵リファレンス:2.5V
- 柔軟性に優れたパワー/スループット・レート・マネジメント
- 同時変換/読み出し動作
- パイプライン遅延なし
- 高速シリアル・インターフェース
- SPI™/QSPI™/MICROWIRE™/DSPコンパチブル
- シャットダウン・モード:1µA(max)
- 20ピンのTSSOPパッケージ
AD7866は高速、低消費電力のデュアル12ビット逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)です。2.7~5.25Vの単電源で動作し、最大1MSPSのスループット・レートを実現します。2個のA/Dコンバータから構成され、各A/Dコンバータの前段には10MHzを超える入力周波数に対応するローノイズ、広帯域幅のトラック&ホールド・アンプ(T/H)を配置しています。
変換プロセスとデータ・アクイジションは、標準の制御入力を使用して制御するため、マイクロプロセッサまたはDSPとのインターフェースを容易に実行できます。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングし、この時点で変換動作も開始します。変換時間は、SCLK周波数によって決定します。デバイスに関連するパイプライン遅延はありません。
AD7866は最新の設計技術を採用し、高速スループット・レート時にきわめて低い消費電力を実現します。スループット・レートを1MSPSとすると消費電流は、3V電源動作時に3.8mA(max)、5V電源動作時に4.8mA(max)です。さらに、スリープ・モード動作時に、柔軟性の優れたパワー/スループット・レート・マネジメントを実行します。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 2
回路ノート 1
ソリューション・カタログ 2
アナログ・ダイアログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7866ARUZ | 20-Lead TSSOP | ||
| AD7866ARUZ-REEL | 20-Lead TSSOP | ||
| AD7866ARUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP | ||
| AD7866BRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
| AD7866BRUZ-REEL | 20-Lead TSSOP | ||
| AD7866BRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD7866ARUZ | 製造中 | |
| AD7866ARUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7866ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7866BRUZ | 製造中 | |
| AD7866BRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7866BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
7 23, 2014 - 13_0241 Qualification of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L and 24L TSSOP Packages |
||
| AD7866ARUZ | 製造中 | |
| AD7866ARUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7866ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7866BRUZ | 製造中 | |
| AD7866BRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7866BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD7866ARUZ | 製造中 | |
| AD7866ARUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7866ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7866BRUZ | 製造中 | |
| AD7866BRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7866BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7866ARUZ | 製造中 | |
| AD7866ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。