AD7783
最終販売A/Dコンバータ、24ビット、ΣΔ型、読み出し専用、ピン接続で各種構成が可能、励起用電流源内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.90
製品情報
|
|
AD7783は、低周波計測アプリケーション向け、全機能内蔵のアナログ・フロントエンドです。24ビットΣ-Δ ADCは、完全差動入力チャンネルが含まれており、+2.5V差動リファレンス入力時で、ゲイン = 1または16に、この場合フル・スケール入力信号範囲は±2.56Vまたは±160mVに、それぞれ設定することができます。また、2個の200mA電流源も内蔵されています。
AD7783は、極めて簡素な読み出し専用のデジタル・インターフェースを備えており、マスター・モードまたはスレーブ・モードで動作することができます。設定が必要な内蔵レジスタはありません。入力信号範囲と電流源の選択は2本の外部ピンを使って行います。
このデバイスはオンチップPLLを使う32.768kHz水晶で動作し、このPLLは内部で使う各動作周波数を発生します。デバイスの出力データ・レートは固定であり、マスター・クロック19.79Hzを使っています。この更新レートで50Hzおよび60Hzの同時除去を行います。18ビットのピークtoピーク分解能は、この更新レート時に、得られます。
このデバイスは3Vまたは5Vの単電源で動作します。3V電源動作での消費電力は3.9mWです。AD7783は、16ピンTSSOPパッケージを採用しています。
AD778xファミリーの代替製品としてはAD7782があります。この製品は電流源と2つの差動入力チャンネルを持っていないことを除けば、AD7783と同じです。
アプリケーション
- センサー計測
- 工業用プロセス制御
- 温度測定
- 圧力計測
- 重量計
- 携帯型計測機
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 10
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7783BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7783BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD7783BRUZ | ||
| AD7783BRUZ-REEL7 | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7783BRUZ | ||
| AD7783BRUZ-REEL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く