AD7780

最終販売

A/Dコンバータ、24ビット、ピン・プログラマブル、超低パワー、Σ・Δ型

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ピン・プログラマブルなフィルタ応答
    アップデート・レート:10Hzまたは16.7Hz
  • ピン・プログラマブル計装アンプ・ゲイン
  • ピン・プログラマブル、パワーダウンとリセット
  • ステータス機能
  • 内部クロック発振器
  • 内部ブリッジパワーダウン・スイッチ
  • 電流
    115µA(typ)(G=1)
    330µA(typ)(G=128)
AD7780
A/Dコンバータ、24ビット、ピン・プログラマブル、超低パワー、Σ・Δ型
AD7780 Functional Block Diagram
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
ツールおよびシミュレーション

ΣΔ ADCのチュートリアル

インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-AD7780

AD7780 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7780EBZ is a fully featured evaluation Board for the AD7780. The evaluation board can be connected to a PC via a standard USB interface. Software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance.


Please note: This Evaluation software does not run on Windows 8 or Windows 10 (USB driver is non-compliant with OS >Windows 7).

EVAL-AD7780
AD7780 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0107 Circuits from the Lab®

PGAを内蔵した24ビット、ΣΔ型A/DコンバータAD7780を使った重量計の設計 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • Precision Weigh Scale System uses 24-Bit ADC
  • Internal PGA amplifies low level signal without compromising resolution
  • Optimized for low Nosie
CN0107
PGAを内蔵した24ビット、ΣΔ型A/DコンバータAD7780を使った重量計の設計 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品