AD7746
製造中容量デジタル・コンバータ、2チャンネル、24ビット
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.51
製品情報
- シングルチップ・ソリューションの新標準
- シングル/差動フローティング・センサーとのインターフェース
- 最小分解能:4aF(最大有効ビット数:21)
- 精度:4fF
- 直線性:0.01%
- コモン・モード容量:最大17pF
- フルスケール容量入力範囲:±4pF
- 寄生容量(対グラウンド)に対する耐性:最大60pF
- 更新レート:10~90Hz
- 16Hzで50Hz、60Hz同時除去
- 温度センサー内蔵
- 分解能:0.1℃、精度:±2℃
- 電圧入力チャンネル
- 内部クロック発振器
- 2線式シリアル・インターフェース(I2C®準拠)
- 電源
- 単電源動作:2.7~5.25V
- 消費電流:0.7mA
- 動作温度:-40~+125℃
- 16ピンTSSOPパッケージ
AD7745/AD7746は、高分解能のΣ-Δ(シグマ・デルタ)容量デジタル・コンバータ(CDC)です。測定対象の容量は、デバイスの入力に直接接続します。高分解能(24ビット・ノー・ミスコード、最大21ビットの有効分解能)、高直線性(±0.01%)、高精度(±4fF、工場出荷時に校正)のアーキテクチャになっています。本製品の容量入力範囲は±4pFですが、コモン・モードの容量は最大17pFであり、これは内蔵のプログラマブル・デジタル/容量コンバータ(CAPDAC)で調整できます。
容量入力チャンネルはAD7745が1個、AD7746は2個備えています。各チャンネルはシングルエンドまたは差動チャンネルとして構成できます。AD7745/AD7746は、フローティング容量センサー用として設計されています。プレート1枚をグラウンドに接続した容量センサーには、AD7747の使用を推奨します。
AD7745/AD7746は、分解能0.1℃、精度±2℃の温度センサーを内蔵しています。また、電圧リファレンスとクロック・ジェネレータを内蔵しているため、容量センサー・アプリケーションでは外部コンポーネントが不要です。本デバイスは標準電圧入力を備えており、この入力と差動リファレンス入力によって、RTD、サーミスタ、ダイオードなどの外部温度センサーと簡単にインターフェースをとることができます。
AD7745/AD7746は、I2C互換の2線式シリアル・インターフェースを備えており、いずれも2.7~5.25Vの単電源で動作します。これらは車載温度範囲-40~+125℃で仕様規定されており、16ピンのTSSOPパッケージで提供されます。
アプリケーション
下記用途に対応した自動車用、工業用、医療用システム
- 圧力測定
- 位置検知
- レベル検知
- 流量計
- 湿度検知
- 不純物検出
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 3
技術記事 2
製品ハイライト 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 3
デバイス・ドライバ 2
製品ハイライト 1
回路ノート 1
アナログ・ダイアログ 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7746ARUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7746ARUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7746ARUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD7746ARUZ | 製造中 | |
| AD7746ARUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7746ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
EVAL-AD7746HDZ (Humidity Demo Board) Evaluation Software
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?