AD7738
最終販売A/Dコンバータ、24ビット、8チャンネル、8.5 KHz、シグマ・デルタ型
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.89
製品情報
- 高分解能ADC
- 24ビット、ノー・ミスコード
- ±0.0015%の非直線性
- 高速チャンネル切り替えに対して最適化
- 18ビット、p-p分解能(有効ビット数:21ビット)@500 Hz
- 16ビット、p-p分解能(有効ビット数:19ビット)@8.5 kHz
- 15ビット、p-p分解能(有効ビット数:18ビット)@15 kHz
- チャンネルごとのシステム校正機能を内蔵
- 構成可能入力
- シングルエンド8チャンネル、または完全差動4チャンネル
- 入力範囲:
- +625 mV、+1.25 V、+2.5 V、±625 mV、±1.25 V、±2.5 V
- 3線シリアル・インターフェース:
- SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPと互換
- ロジック入力はシュミット・トリガー
- 単電源動作
- アナログ電源:5 V
- デジタル電源:3 Vまたは5 V
- パッケージ:28ピンTSSOP
AD7738は、高精度高、高速スループットのアナログ・フロントエンドです。合計変換時間117 μs(8.5 kHzのチャンネル切り替え)で真の16ビット、ピークtoピーク分解能を達成しているため、高分解能マルチプレキシング・アプリケーション向けに最適です。
AD7738は、シグマ・デルタ・アーキテクチャを採用して、最大24ビットのノーミス・コード性能を実現しています。このデバイスはシンプルなデジタル・インターフェースを介して設定することができ、ユーザーはノイズ性能と最大15.4 kHzのデータ・スループットの間のバランスをとることができます。AD7738アナログ・フロントエンドは8チャンネルのシングルエンド入力または4チャンネルの完全差動入力となっており、ユニポーラまたはバイポーラの625 mV、1.25 Vおよび2.5 Vの入力範囲を持ち、AGNDの200 mV上からAVDD-300 mV間のコモン・モード入力電圧を受け付けることができます。マルチプレクサ出力は外部にピンから取り出すことができるため、入力信号をADCに入力する前に、プログラマブルなゲイン処理またはシグナル・コンデショニング処理を行うことができます。差動リファレンス入力には「リファレンス入力なし」を検出する機能が内蔵されています。またこのADCは、チャンネル毎のシステム・キャリブレーション・オプションもサポートしています。
デジタル・シリアル・インターフェースは3線式動作に設定することができるため、マイクロコントローラやデジタル信号プロセッサと互換性を持っています。すべてのインターフェース入力には、シュミット・トリガーが内蔵されています。
このデバイスは、拡張工業温度範囲-40℃~+105℃にわたって仕様規定されており、28ピンのTSSOPパッケージを採用しています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 11
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7738BRUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD7738BRUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 6, 2026 - 25_0172 Gold to Copper Wire Conversion at Amkor Philippines and Carsem Malaysia for Select TSSOP/MSOP Products |
||
| AD7738BRUZ | ||
| AD7738BRUZ-REEL7 | ||
|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD7738BRUZ | ||
| AD7738BRUZ-REEL7 | ||
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD7738BRUZ | ||
| AD7738BRUZ-REEL7 | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7738BRUZ | ||
| AD7738BRUZ-REEL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD7194 | 製造中 | A/Dコンバータ、24ビット、8チャンネル、4.8kHz、超低ノイズ、PGA内蔵、ΣΔ型 |
ツールおよびシミュレーション
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く