AD7734
製造中A/Dコンバータ、24ビット、4チャンネル、±10V入力範囲、高速スループット、シグマ・デルタ型
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$17.69
製品情報
- 高分解能ADC
- 24ビット・ノーミス・コード
- 非直線性:±0.0025%
- チャンネル高速切り替え用に最適化
- 500Hzで18ビットp-pの分解能(実効21ビット)
- 2kHzで16ビットp-pの分解能(実効19ビット)
- 15kHzで14ビットp-pの分解能(実効18ビット)
- チャンネルごとのシステム・キャリブレーション機能を内蔵
- シングルエンド・アナログ入力を
4本装備
- 入力レンジ:+5V、±5V、
+10V、±10V - 過電圧耐性が大
- 最大±16.5Vまで隣接チャンネルへの影響なし
- 絶対最大電圧:±50V
詳細はデータシートをご参照ください。
- 入力レンジ:+5V、±5V、
AD7734は、高精度、高速スループットのアナログ・フロントエンドです。合計変換時間500μs(2kHzのチャンネル切り替え)で真の16ビットp-p分解能を達成しているため、高分解能マルチプレキシング・アプリケーション向けに最適です。
このデバイスはシンプルなデジタル・インターフェースを介して設定することができ、ユーザーはノイズ性能と最大15.4kHzのデータ・スループットの間のバランスをとることができます。
このアナログ・フロントエンドは、ユニポーラ入力、4チャンネルのシングルエンド入力または±10Vまでの真のバイポーラ入力範囲を持つ差動入力範囲を特長とし、+5Vのアナログ単電源で動作します。また、オーバーレンジ検出機能とアンダーレンジ検出機能も内蔵しており、最大±16.5Vまでのアナログ過電圧入力を隣接チャンネルの性能低下なしで許容します。
差動リファレンス入力には「リファレンス入力なし」を検出する機能が内蔵されています。またこのADCは、チャンネル毎のシステム・キャリブレーション・オプションもサポートしています。デジタル・シリアル・インターフェースは3線式動作に設定することができるため、マイクロコントローラやデジタル信号プロセッサと互換性を持っています。すべてのインターフェース入力には、シュミット・トリガーが内蔵されています。
この製品は、拡張工業用温度範囲-40℃~+105℃にわたる動作で仕様化されています。
AD7734ファミリーには、他にAD7732やAD7738があります。
AD7732はAD7734と同じですが、アナログ・フロントエンドに2チャンネルの完全差動入力が内蔵されている点が異なります。
AD7738アナログ・フロントエンドは4チャンネルの差動入力または8チャンネルのシングルエンド入力に設定することができ、0.625V~2.5Vのバイポーラ/ユニポーラの入力範囲を持ち、200mV~AVDD-300mVのコモン・モード入力電圧を受け付けることができます。AD7738ではマルチプレクサ出力を外部ピンから取り出すことができるため、ADCに入力する前に、プログラマブルなゲイン処理またはシグナル・コンデショニング処理を行うことができます。
アプリケーション
- PLC/DCS
- 各種マルチプレキシング・アプリケーション
- プロセス・コントロール
- 工業用計測機器
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 11
技術記事 4
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7734BRUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD7734BRUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD7734BRUZ | 製造中 | |
| AD7734BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD7734BRUZ | 製造中 | |
| AD7734BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
11 14, 2011 - 11_0288 AD7734 Fab Process Transfer and Minor Specification Changes |
||
| AD7734BRUZ | 製造中 | |
| AD7734BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く