AD7731
製造中24ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、高速チャンネル間セトリング・タイム、CMOS、低ノイズ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.01
製品情報
- 24ビットΣΔ A/Dコンバータ
- 800Hz出力レートで16ビットp-pの分解能
- 出力レートを最大6.4kHzまでプログラマブル
- プログラマブル・ゲイン・フロント・エンド
- ±0.0015%非直線性
- バッファされた差動入力
- プログラマブル・カット・オフ周波数のフィルタ
- チャンネル・シーケンス・モードでのFASTStep™
- 単電源動作
AD7731は、プロセス制御アプリケーション向けの全機能内蔵型アナログ・フロントエンドです。このデバイスは、トランスデューサから出力される低レベル信号の直接入力することが可能な、幅広い範囲の入力信号に対応できる独自設計のプログラマブル・ゲイン・フロントエンドを備えています。AD7731のシグマ・デルタ変換アーキテクチャは、アナログ変調器とプログラマブル・デジタル・ローパス・フィルタで構成され、このフィルタのカットオフ周波数、出力アップデート・レート、およびセトリング・タイムは調整可能です。
AD7731は、3つのバッファされたプログラマブル・ゲインの差動アナログ入力(5つの擬似差動入力として設定可能)、および1つの差動電圧リファレンス入力を特長としています。+5Vの単電源で動作し、0~+20mV、+40mV、+80mV、+160mV、+320mV、+640mV、+1.28Vの7つのユニポーラ・アナログ入力範囲、±20mV、±40mV、±80mV、±160mV、±320mV、±640mV、±1.28Vの7つのバイポーラ・アナログ入力範囲に対応します。直接達成可能なピークtoピーク分解能は、800Hzの出力レート時で16ビットです。1msのセトリング・タイムでチャンネル間をスイッチし、13ビットのピークtoピーク分解能の性能レベルを維持します。
AD7731のシリアル・インターフェースは3線式動作用に設定可能で、マイクロコントローラおよびデジタル・シグナル・プロセッサとコンパチブルです。セルフ・キャリブレーションとシステム・キャリブレーションのオプションがあり、5nV/℃未満のオフセット・ドリフトと2ppm/℃未満のゲイン・ドリフトを特長としています。
24ピン・プラスチックDIP、24ピンSOIC、および24ピンTSSOPの各パッケージがあります。
アプリケーション
- プロセス・コントロール
- PLC/DCS
- 工業用計測機器
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 8
技術記事 4
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| AD7731BNZ | 24-Lead PDIP | ||
| AD7731BRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
| AD7731BRUZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD7731BRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7731BRZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7731BRZ-REEL7 | 24-Lead SOIC (Wide) | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN | 
|---|---|---|
| 3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek | ||
| AD7731BNZ | 製造中 | |
| 8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad | ||
| AD7731BNZ | 製造中 | |
| 8 10, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 | ||
| AD7731BRUZ | 製造中 | |
| AD7731BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
| 1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem | ||
| AD7731BRUZ | 製造中 | |
| AD7731BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
| 8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem | ||
| AD7731BRZ | 製造中 | |
| AD7731BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD7731BRZ-REEL7 | 製造中 | |
| 2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. | ||
| AD7731BRZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
AD7731 Code Examples 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
設計ツール 1
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く