AD7712
製造中24ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、2チャンネル・アナログ入力付き、CMOS、シグナル・コンディショニング
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$34.28
製品情報
- チャージ・バランス(Σ⊿)型A/Dコンバータ
24ビット ミッシング・コードなし
±0.0015%非直線性 - 両者の入力はプログラマブル・ゲイン
ゲイン1~128
低レベルチャンネルは差動入力 - プログラマブルなカットオフを備えたローパス・フィルタ
- 単電源または両電源動作
- ハイ・レベルと低レベルのアナログ入力チャンネル
- キャリブレーション係数のリード/ライト機能
- 双方向性を持ったマイコンとのシリアル・インターフェース
- 内部/外部リファレンスオプション
- パワーダウン・モード(100μW typ)を
備えた低消費電力(25mW typ)
AD7712は、低周波数計測アプリケーション向けの全機能内蔵型アナログ・フロントエンドです。2チャンネルのアナログ入力を備え、トランスデューサから出力される低レベルの信号を直接受け入れるか、高レベルの信号(±4×VREF)を受け入れて、シリアルのデジタル・ワードを出力します。AD7712はシグマ・デルタ方式の変換技術の採用によって、最高24ビットのノー・ミスコード性能を実現します。低レベルの入力信号は、アナログ変調器を中心に構成される独自設計のプログラマブル・ゲイン・フロントエンドに印加され、高レベルのアナログ入力は、この変調器に加えられる前に減衰されます。変調器の出力はオンチップのデジタル・フィルタで処理します。オンチップの制御レジスタを使用して、このデジタル・フィルタの1次ノッチ周波数をプログラミング設定することにより、フィルタのカットオフ周波数とセトリング・タイムを調整できます。
通常は、このチャンネルの1つをメイン・チャンネルとして使用し、第2チャンネルを2番目の電圧を周期的に測定するための補助入力として使用します。低レベルのアナログ入力信号が-30mVよりも高い正電位という条件で、(VSSピンをAGNDに接続して)単電源での動作が可能です。VSSピンを負電位に引き込むと、この低レベル入力で電圧が最低-VREFの低い信号を変換できます。低レベル入力と電圧リファレンス入力では、差動入力が可能です。
AD7712は、スマートなマイクロコントローラ・ベース・システムでの利用に最適です。双方向のシリアル・ポートを使用して、入力チャンネル選択、ゲイン、および信号極性をソフトウェアで設定できます。AD7712にはセルフ・キャリブレーション、システム・キャリブレーションおよびバックグラウンド・キャリブレーションのオプションがあり、オンチップのキャリブレーション・レジスタの読出し/書込みを実行することもできます。
CMOS構造によって低消費電力を保証し、ソフトウェア・プログラマブルなパワーダウン・モード時にはスタンバイ時の消費電力をわずか100µW(typ)に抑えます。24ピン0.3インチ幅のプラスチックおよびハーメチック・デュアルインライン・パッケージ(DIP)と24ピンのスモール・アウトライン(SOIC)パッケージがあります。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 10
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
アナログ・ダイアログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7712ANZ | 24-Lead PDIP | ||
| AD7712ARZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7712ARZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7712ARZ-REEL7 | 24-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD7712ANZ | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7712ANZ | 製造中 | |
|
2 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD7712ARZ | 製造中 | |
| AD7712ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD7712ARZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
AD7712 Code Examples 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く