AD7706
製造中16ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、3V/5V、1mW、3チャンネル擬似差動
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.46
製品情報
- 3チャンネルの擬似差動入力A/Dコンバータ
- 16ビット・ノー・ミスコード保証
- 0.003%非直線性
- プログラマブル・ゲイン・フロントエンド内蔵:ゲイン範囲1~128
- アナログ入力に対してバッファ回路の挿入可能
- 2.7~3.3Vまたは4.75~5.25V動作
- 3線シリアル・インターフェース
- SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP互換
- SCLKの入力段にシュミット・トリガー内蔵
- 消費電力:1mW(max)@3V
- スタンバイ時電流:8µA(max)
- 16ピンDIP、16ピンSOICおよびTSSOPパッケージ
AD7705とAD7706は、DCならびに低周波のAC信号計測アプリケーションでの使用を目的とした全機能内蔵型の16ビット、低価格のシグマ・デルタADコンバータです。これらの製品は低消費電力(最大1mW@3V)であるため、ループ電源、バッテリ電源あるいはローカル電源で動作させるアプリケーションに使用することができます。 1~128の範囲でゲイン設定可能なオンチップのプログラマブル・ゲイン・アンプは、シグナル・コンディショニング・ハードウェアを外付けせずに、低レベル/高レベル両方のアナログ入力に対応できます。
入力構成は、AD7705が差動2チャンネル、AD7706が差動1チャンネルおよび擬似差動2チャンネルです。差動のリファレンス入力を備えているため、各デバイスを最大限の柔軟性でレシオメトリック・アプリケーションに適合させることも可能です。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 8
技術記事 4
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7706BNZ | 16-Lead PDIP | ||
| AD7706BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7706BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7706BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7706BRZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD7706BRZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD7706BRZ-REEL7 | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
| AD7706BNZ | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7706BNZ | 製造中 | |
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD7706BRUZ | 製造中 | |
| AD7706BRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7706BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD7706BRZ | 製造中 | |
| AD7706BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD7706BRZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く