ad7677
製造中16 ビット A/D コンバータ、1 LSB INL、1 MSPS、差動 PulSAR®
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$73.74
Viewing:
製品情報
- スループット: 1 MSPS
- INL: 最大 ±1 LSB(フルスケールの ±0.0015 %)
- ノー・ミッシング・コードで 16 ビット分解能
- S/(N+D): 45 kHz で 94 dB(代表値)
- THD: 45 kHz で –110 dB(代表値)
- 差動入力範囲: ±2.5 V
- AC 仕様と DC 仕様の両方を規定
- パイプライン遅延なし
- パラレル(8 ビット/16 ビット)およびシリアル 5 V/3 V インターフェース
- 5 V の単電源動作
- 消費電力: 115 mW(代表値)
15 µW(100 SPS 時) - パワーダウン・モード: 最大 7 µW
AD7677 は、INL が 1 LSB の16 ビット、1 MSPS、電荷再配分式 SAR、完全差動の A/D コンバータで、5 V の単電源で動作します。AD7677 は、新しい PulSAR™ ファミリーのフラッグシップ製品で、業界でこれまでに販売された 16 ビット SAR ADC の中で最高精度であると同時に最高速を達成しています。このデバイスは、高速な 16 ビット・サンプリング ADC、内部変換クロック、誤差補正回路、およびシリアルとパラレル両方のシステム・インターフェース・ポートを備えています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品ハイライト 3
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 3
Analog Dialogue 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7677ASTZ | LQFP | ||
| AD7677ASTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7677ASTZRL | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7677ASTZRL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 3 | ||
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
| AD8022 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、ローノイズ、高速 |
| 差動アンプ 3 | ||
| AD8132 | 製造中 | 差動アンプ、高速、低価格 |
| AD8138 | 製造中 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低歪み |
| ADA4932-1 | 新規設計に推奨 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力 |
| 電圧リファレンス 4 | ||
| ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® |
| AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |
| AD1582 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード |
| ADR291 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、XFET®、高精度、マイクロパワー |