AD7655
製造中A/Dコンバータ、16ビット、500kSPS、4チャンネル、低価格、PulSARシリーズ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.14
Viewing:
製品情報
- 4チャンネル、16ビット分解能ADC
- 2個のトラック・アンド・ホールド・アンプ内蔵
- スループット:
- 500kSPS(ノーマル・モード)、
- 444kSPS(インパルス・モード)
- アナログ入力電圧範囲:0~5V
- パイプライン遅延なし
- パラレルおよびシリアルの5V/3Vインターフェース
- 詳細はデータシートをご参照ください。
AD7655-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
- AD7655-EPデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲:-55℃~+125℃
- 製造ベースラインにて制御
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図番:V62/14620
AD7655は、低価格、で同時サンプリング可能、24チャンネル、16ビットの電荷再分配逐次比較型A/Dコンバータで、5Vの単電源で動作します。このデバイスは、同時サンプリングを可能にする2つの低ノイズ、広帯域幅のトラック/ホールド・アンプ、高速16ビットのサンプリングADC、内部変換用クロック、誤差補正回路、シリアル及びパラレルのシステム・インターフェース・ポートを内蔵しています。各トラック/ホールド・アンプは前段にマルチプレクサを備えており、4チャンネル入力のADCを提供します。
マルチプレクサ制御入力、A0、で同時サンプリングの入力ペア、INA1/INB1(A0=low)またはINA2/INB2(A0=high)の選択ができます。特長として非常に高速なサンプリング・レート・モード(ノーマル・モード)と、低消費電力アプリケーション用には、消費電力をスループットに応じて調整できる低消費電力モード(インパルス)を持っています。-40~+85℃の動作で仕様規定しています。
製品ハイライト- マルチチャンネルADC
AD7655は4チャンネル入力で、2つの低ノイズ、広帯域幅のトラック/ホールド・アンプを内蔵しているので同時サンプリングが可能。 - 高速スループット
AD7655は500kSPS、電荷再分配、誤差補正回路内蔵の16ビットSAR ADC。 - 単電源動作
AD7655は5V単電源で動作。インパルス・モード時、消費電力はスループットの大きさによって減少。 - シリアル又はパラレル・インターフェース
多様なパラレル又は2線シリアル・インターフェース回路は3Vロジックと5Vロジックの両方に互換。
アプリケーション
- ACモーター制御
- 3相電源制御
- 4チャンネル・データ・アクイジション
- 無停電電源
- 通信
ドキュメント
データシート 3
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品ハイライト 2
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 2
製品選択ガイド 1
チュートリアル 2
テクニカル・ブック 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7655ACPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| AD7655ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD7655ASTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD7655SCPZ-EP-RL | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 29, 2015 - 14_0049 Conversion of 6x6mm and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
| AD7655ACPZ | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7655ACPZ | 製造中 | |
| AD7655ASTZ | 製造中 | |
| AD7655ASTZRL | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7655ASTZ | 製造中 | |
| AD7655ASTZRL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 9 | ||
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| ADA4896-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
| AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
| ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
| ADA4637-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、80MHz、低ノイズ 、低入力バイアス電流 |
| AD8610 | 製造中 | オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル |
| AD8605 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS |
| ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| ADP2114 | 製造中 | ステップダウン DC-DC コンバータ、同期型、デュアル 2 A/シングル 4 A、設定可能 |
| データ・アイソレータ 4 | ||
| ADUM3481 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1) |
| ADUM3401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化 |
| ADUM1401 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性) |
| ADUM4401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性 |
| リニア・レギュレータ 2 | ||
| ADP151 | 製造中 | 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ |
| ADP160 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、CMOS、超低静止時電流 |
| 電圧リファレンス 7 | ||
| ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® |
| ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
| ADR441 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
| AD1582 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード |
| ADR391 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付 |
| AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |