AD7641
製造中18ビットA/Dコンバータ、2MSPS、逐次比較型(SAR ADC)
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$44.61
Viewing:
製品情報
- ノー・ミスコードの18ビット分解能
- 2.5V低ドリフトの内部リファレンス
- スループット:
- 2MSPS(ワープ・モード)
- 1.5MSPS(ノーマル・モード)
- 差動入力レンジ:±VREF(VREF最大2.5V)
- 積分非直線性(INL):±2LSB(typ)
- パイプライン遅延なし(SARアーキテクチャ)
- パラレル(18ビット、16ビット、8ビット・バス)
- 5V/3.3V/2.5Vのシリアル・インターフェース
- SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP互換
- オンボードの低ドリフト・リファレンス(バッファと温度センサー付き)
AD7641は、2.5V単電源で動作する、18ビット2MSPSの電荷再配分式SARの完全差動A/Dコンバータです。この部品は、高速18ビット・サンプリングADC、内部変換クロック、内部リファレンス・バッファ、エラー・コレクション回路、シリアルとパラレルのシステム・インターフェース・ポートを内蔵しています。非同期変換レートのアプリケーション向けに、超高速サンプリング・レート・モード(ワープ)と高速モード(ノーマル)があります。
AD7641は、工場出荷時にハードウェア校正され、さらに総合的な試験によって、ゲイン、オフセット、直線性といった従来のDCパラメータのほか、S/N比や全高調波歪み(THD)などのACパラメータについても保証されています。
-40~+85℃で仕様が規定されています。
アプリケーション
- 医療用計測機器
- 高ダイナミックのデータ・アクイジション
- 計測器
- スペクトル分析
- ATE(自動試験装置)
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
製品ハイライト 2
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 2
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7641BCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| AD7641BSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD7641BSTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD7641BCPZ | 製造中 | |
|
9 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
| AD7641BCPZ | 製造中 | |
|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7641BSTZ | 製造中 | |
| AD7641BSTZRL | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7641BSTZ | 製造中 | |
| AD7641BSTZRL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 6 | ||
| AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
| AD8032 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、2.7V、800µA、80MHz、レールtoレールI/O |
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
| AD8022 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、ローノイズ、高速 |
| 差動アンプ 3 | ||
| AD8475 | 製造中 | 完全差動減衰アンプ、高精度、ゲイン選択可能 |
| AD8139 | 新規設計に推奨 | 差動ADCドライバ、低ノイズ、レールtoレール |
| ADA4930-1 | 新規設計に推奨 | 超低ノイズ・ドライバ・アンプ、低電圧 A/D コンバータ向け |
| 電圧リファレンス 5 | ||
| ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® |
| ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
| AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |
| ADR291 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、XFET®、高精度、マイクロパワー |
| AD1582 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD4003 | 製造中 | Easy Drive採用の18ビット、2MSPS/1MSPS/500kSPS、差動SAR ADC |