AD7631
製造中PulSAR®、18ビット差動A/Dコンバータ250kSPS、プログラマブル入力レンジ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$36.12
        Viewing:
        
    
    製品情報
- ピン/ソフトウェアでプログラム可能な複数の入力レンジ+5 V (10 V p-p), +10 V (20 V p-p),
 ±5 V (20 V p-p), ±10 V (40 V p-p)
- ピンまたはシリアルSPI®で入力範囲/モードの選択が可能
- スループット:250kSPS
- INL:±1.5LSB(typ)、±2.5LSB(max)(FSRの±9.5ppm)
- 18ビット分解能、ノー・ミッシング・コード
- ダイナミック・レンジ:102.5dB
- SNR: 101 dB @ 2 kHz
- THD: −112 dB @ 2 kHz
- iCMOS®プロセス技術
- 5Vの内部リファレンス:3ppm/℃のドリフト(typ)、TEMP出力
- パイプライン遅延なし(SARアーキテクチャ)
- パラレル(18/16/8ビット・バス)およびシリアル5V/3.3Vインターフェース
AD7631は18ビットの電荷再配分式SAR(逐次比較型)A/Dコンバータ(ADC)で、アナログ・デバイセズのiCMOS高電圧プロセスに基づいて製造されています。入力範囲と動作モードは、ハードウェアまたは書込み専用のシリアル設定ポートを使って設定します。AD7631は、18ビットの高速サンプリングADC、内部変換クロック、内部リファレンス(およびバッファ)、誤差補正回路、シリアルおよびパラレルのシステム・インターフェース・ポートを備えています。IN+ピンとIN-ピンの完全差動アナログ入力をCNVSTの立下がりエッジでサンプリングします。また、4種類のアナログ入力範囲をサポートしています。
消費電力はスループットに直線的に比例します。動作は-40~+85℃で仕様規定されています。
アプリケーション
- プロセス制御
- 高速データ・アクイジション
- デジタル・シグナル・プロセッシング
- スペクトル分析
- ATE
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
Analog Dialogue 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| AD7631BSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD7631BSTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN | 
|---|---|---|
| 1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages | ||
| AD7631BSTZ | 製造中 | |
| AD7631BSTZRL | 製造中 | |
| 10 13, 2008 - 06_0084 Qualification of the 8" H Wafer Fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. | ||
| AD7631BSTZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 | 
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 6 | ||
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み | 
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 | 
| ADA4898-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、高電圧、低ノイズ、低歪み | 
| AD8597 | 製造中 | オペアンプ、シングル、超低歪み、超低ノイズ | 
| ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 | 
| AD8610 | 製造中 | オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル | 
| 差動アンプ 1 | ||
| ADA4922-1 | 製造中 | 差動ドライバ、高電圧、18ビット、ADC駆動用 | 
| 電圧リファレンス 2 | ||
| ADR445 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き | 
| ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |