AD7622

製造中

PulSAR®:A/Dコンバータ、16ビット、2MSPS、1.5LSBのINL

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • スループット
    • 2MSPS(広帯域幅ワープとワープの各モード時)
    • 1.5MSPS(ノーマル・モード時)
  • INL:±0.5LSB typ、±1.5LSB max(フルスケールの±23ppm)
  • ノー・ミスコードの16ビット分解能
  • ダイナミック・レンジ:92.5dB(typ)
  • SINAD:91dB(min)@20kHz(VREF=2.5V)
  • THD:-115dB(typ)@20kHz(VREF=2.5V)
  • 2.048V出力の内部電圧リファレンス:8ppm/℃(typ)のドリフト、温度センサー出力
  • 差動入力電圧範囲:±VREF(最大2.5VのVREF)
  • パイプライン遅延なし(SARアーキテクチャ)
  • パラレル(16ビットまたは8ビット・バス)およびシリアルの5V/3.3V/2.5Vインターフェース
  • SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP互換のインターフェース
  • 2.5Vの単電源で動作

AD7622
PulSAR®:A/Dコンバータ、16ビット、2MSPS、1.5LSBのINL
AD7622 Functional Block Diagram AD7622 Pin Configuration AD7622 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

アプリケーション・ノート 2

技術記事 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
RFアンプ 3
AD8139 新規設計に推奨 差動ADCドライバ、低ノイズ、レールtoレール
ADA4930-1 新規設計に推奨 超低ノイズ・ドライバ・アンプ、低電圧 A/D コンバータ向け
AD8475 製造中 完全差動減衰アンプ、高精度、ゲイン選択可能
オペアンプ(OPアンプ) 6
ADA4841-1 製造中 オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
AD8031 製造中 オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O
AD8032 製造中 オペアンプ、デュアル、2.7V、800µA、80MHz、レールtoレールI/O
AD8021 製造中 オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速
ADA4899-1 製造中 オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz
AD8022 製造中 オペアンプ、デュアル、ローノイズ、高速
電圧リファレンス 6
ADR291 製造中 2.5V電圧リファレンス、XFET®、高精度、マイクロパワー
ADR280 製造中 1.20V電圧リファレンス、ローノイズ、低消費電力、高PSRR、高精度
ADR3412 製造中 電圧リファレンス、1.2V、高精度、マイクロパワー
AD1582 製造中 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード
ADR421 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET®
ADR441 製造中 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-AD7622

AD7622 Evaluation Kit

製品詳細

The EVAL-AD7622EDZ is a fully featured evaluation Kit for the AD7622. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Converter Evaluation and Development board, EVAL-CED1Z . When operated with the Converter Evaluation and Development board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Converter Evaluation and Development board.

EVAL-AD7622
AD7622 Evaluation Kit

最新のディスカッション

最近表示した製品