AD7610
製造中PulSAR® A/Dコンバータ、16ビット、250kSPS、ユニポーラ / バイポーラ・プログラマブル入力
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$18.18
Viewing:
製品情報
- ピン / ソフトウェアによる複数のプログラマブル入力電圧範囲:5V、10V、±5V、±10V
- ピンまたはシリアルSPI®互換の入力電圧範囲 / モード選択
- スループット:250kSPS
- 分解能:16ビット(ノー・ミッシング・コード)
- INL:±0.75LSB(typ)、±1.5LSB(max)(FSRの±23ppm)
- S/N比:94dB@2kHz
- iCMOS®プロセス技術
- 5Vの内部リファレンス:3ppm/℃(typ)のドリフト
- オンチップ温度センサー
- パイプライン遅延なし(SARアーキテクチャ)
- パラレル(16ビットまたは8ビット・バス)およびシリアルの5V / 3.3Vインターフェース
- SPI® / QSPI™ / MICROWIRE™ / DSP互換
- 消費電力
- 90mW @ 250kSPS
- 10mW @ 1kSPS
- 48ピンLQFPおよびLFCSP(7mm × 7mm)パッケージ
AD7610は、アナログ・デバイセズのiCMOS高電圧プロセスで製造された16ビット、電荷再配分式逐次比較レジスタ(SAR)アーキテクチャのA/Dコンバータ(ADC)です。入力電圧範囲と動作モードをハードウェアまたはこのデバイス専用の書込み専用シリアル構成ポートを通して設定します。高速16ビット・サンプリングADC、内部変換クロック、内部リファレンス(およびバッファ)、誤差補正回路、シリアルとパラレル両方のシステム・インターフェース・ポートを内蔵しています。
CNVSTの立下がりエッジで、グラウンド・センスIN-を基準とするIN+上のアナログ入力がサンプリングされます。0~5V、0~10V、±5V、±10Vの4つの差動アナログ入力範囲に対応しています。
消費電力はスループットに直線的に比例します。AD7610は、鉛フリーの48ピン、薄型クワッド・フラット・パッケージ(LQFP)およびリード・フレーム・チップ・スケール(LFCSP_VQ)パッケージを採用し、-40~+85℃の動作温度範囲で仕様規定されています。
アプリケーション
- プロセス制御
- 医療機器
- 高速データ・アクイジション
- デジタル信号処理
- 計測機器
- スペクトル解析
- ATE(自動試験装置)
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
テクニカル・ブック 1
チュートリアル 2
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7610BCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| AD7610BCPZ-RL | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| AD7610BSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD7610BSTZ-RL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD7610BCPZ | 製造中 | |
| AD7610BCPZ-RL | 製造中 | |
|
9 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
| AD7610BCPZ | 製造中 | |
| AD7610BCPZ-RL | 製造中 | |
|
10 13, 2008 - 06_0084 Qualification of the 8" H Wafer Fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7610BCPZ | 製造中 | |
| AD7610BSTZ | 製造中 | |
| AD7610BSTZ-RL | 製造中 | |
|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7610BSTZ | 製造中 | |
| AD7610BSTZ-RL | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7610BSTZ | 製造中 | |
| AD7610BSTZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 8 | ||
| ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
| ADA4637-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、80MHz、低ノイズ 、低入力バイアス電流 |
| AD8610 | 製造中 | オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル |
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| ADA4896-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
| AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
| ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| ADP2114 | 製造中 | ステップダウン DC-DC コンバータ、同期型、デュアル 2 A/シングル 4 A、設定可能 |
| デジタル・アイソレータ 4 | ||
| ADUM3401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化 |
| ADUM1401 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性) |
| ADUM4401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性 |
| ADUM3481 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1) |
| リニア・レギュレータ 2 | ||
| ADP151 | 製造中 | 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ |
| ADP160 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、CMOS、超低静止時電流 |
| 電圧リファレンス 3 | ||
| ADR444 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧4.096V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
| ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |