AD737
製造中真のRMS/DC変換IC、低消費電力、低価格
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.65
製品情報
- 次の値を計算:
真のRMS値計算
整流平均値
絶対値計算 - 入力フルスケール:200mV(大入力は減衰器使用)
- 3½桁CMOS A/Dコンバータと直接接続可能
- 高入力インピーダンス:1012Ω
- 低入力バイアス電流:25pA(max)
- 高精度:±0.2mV ±0.3%の読み取り誤差
- 最大クレスト係数5までの信号のRMS値
- 広い電源電圧範囲:±2.8V、
-3.2V~±16.5V - 低消費電力:25μA(typ)スタンバイ時電流
- 外部でのトリミングなしで仕様の精度が確保
- より汎用な、バッファ電圧出力を持ったAD736も参照してください。
AD737は、低消費電力で高精度の真のモノリシックRMS/DC変換器です。レーザ・トリミングによって、正弦波入力で最大読取り誤差が±0.2mV ±0.3%になっています。さらに、高精度を保ちながら、可変デューティ・サイクルのパルスやトライアック(位相)制御の正弦波など広範囲の入力波形を測定できます。低価格で物理的にも小さいこのコンバータは、多くのアプリケーションで非RMSの「高精度整流器」の性能を向上するのに適しています。非RMSの高精度整流器と比較して、AD737は同等もしくはこれより低いコストで高い精度を提供します。
AD737は、ACおよびDCの入力電圧のどちらのRMS値も計算できます。外付けコンデンサを1つ追加すれば、AC結合でも動作します。このモードでは、温度や電源電圧の変動にかかわらず、100μV rms以下の入力信号レベルを処理できます。入力波形のクレスト・ファクタが1~3あるいはフルスケール入力レベルの2.5%以下の場合、高精度を維持します。
AD737は出力バッファ・アンプを備えていないため、出力端で発生するDCオフセット誤差が大幅に低減します。このため、ハイ・インピーダンス入力のA/Dコンバータに最適です。
160μAの消費電流しか必要としないため、AD737はポータブル・マルチメータなどのバッテリ駆動アプリケーション用に最適です。パワーダウン・モードのスタンバイ電流は25μA(typ)です。
AD737は高Z(1012Ω)と低Zの2つの信号入力用端子を選択できます。1つは高ソース・インビーダンス入力の減衰器に接続する高Z・FET入力端子で、もう1つは、最小電源電圧±2.5Vから動作可能で0.9Vのrms電圧を測定できる低インピーダンス(8kΩ)の入力端子です。2つの入力端子は、シングルまたは差動のいずれでも使用できます。
AD737は、10kHzを超える帯域幅で読取り誤差1%を達成し、入力振幅範囲は20~200mV rmsで、消費電力はわずか0.72mWです。
AD737には2つの性能グレードがあります。AD737JグレードとAD737Kグレードは、0~70℃の商用温度範囲で動作します。AD737JR-5は±2.5V dcの電源電圧でテストされています。AD737Aグレードは、-40~+85℃の工業用温度範囲で動作します。AD737は、PDIP、SOIC_Nの2つの低価格8ピン・パッケージで提供しています。
製品ハイライト
- いろいろな入力信号の整流平均値、絶対値、あるいは真のrms値の計算が可能
- わずか1つの外付け部品(平均用コンデンサ)でAD737は真のrms値計測が可能
- スタンバイ時の消費電力が125μWであるため、バッテリ駆動のアプリケーションに最適
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
テクニカル・ブック 2
珍問/難問集 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD737ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD737ARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD737JNZ | 8-Lead PDIP | ||
| AD737JRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD737JRZ-5 | 8-Lead SOIC | ||
| AD737JRZ-5-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD737JRZ-5-RL | 8-Lead SOIC | ||
| AD737JRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD737JRZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
| AD737KRZ-R7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 16, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
| AD737ARZ | 製造中 | |
| AD737ARZ-RL7 | 製造中 | |
| AD737JNZ | 製造中 | |
| AD737JRZ | 製造中 | |
| AD737JRZ-5 | 製造中 | |
| AD737JRZ-5-R7 | 製造中 | |
| AD737JRZ-5-RL | 製造中 | |
| AD737JRZ-R7 | 製造中 | |
| AD737JRZ-RL | 製造中 | |
| AD737KRZ-R7 | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD737JNZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD8436 | 新規設計に推奨 | 真のRMS-DCコンバータ、低価格、低消費電力 |