AD7324
製造中12ビット+サインA/Dコンバータ、4チャンネル、真のバイポーラ入力、ソフトウェアでレンジ選択可能
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.93
製品情報
|
AD7324は、8チャンネルの12ビット+サイン逐次近似型ADCです。最大1MSPSのスループットレートで動作する高速シリアル・インターフェースを備えています。AD7324は、真のバイポーラ・アナログ入力信号を処理できます。バイポーラ・レンジは、オンボードのレンジ・レジスタをプログラムすることによってソフトウェアで選択可能です。バイポーラ入力レンジには、±10V、±5V、±2.5Vがあります。また、AD7324は、0~10Vのユニポーラ入力レンジも処理でき、これもソフトウェアで選択可能です。各アナログ入力チャンネルは、レンジ・レジスタで適宜ビットを設定し、入力レンジの1つに個別にプログラムできます。アナログ入力チャンネルの設定は、シングルエンドの真の差動または疑似差動が可能です。専用の制御レジスタ・ビットを使用してアナログ入力を設定します。AD7324にはチャンネル・シーケンサがあり、これによって事前にプログラムされた一連のアナログ入力チャンネルの自動変換ができます。2.5Vの内部リファレンスがありますが、外部リファレンス動作にも対応しています。3Vの外部リファレンスをリファレンス入出力ピンに接続すれば、±12Vの真のバイポーラ・アナログ入力レンジを処理できます。この±12Vの入力レンジを得るには、±12VのVDD電源とVSS電源が必要です。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7324BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7324BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 16, 2014 - 14_0174 AD7321, AD7322, AD7323, AD7324, AD7327, AD7328, AD7329 Die Revision |
||
| AD7324BRUZ | 製造中 | |
| AD7324BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 13, 2014 - 13_0168 Update of AD7321/2/3/4/7/8/9 Datasheets for Clarification of Available Register Map |
||
| AD7324BRUZ | 製造中 | |
| AD7324BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD7324BRUZ | 製造中 | |
| AD7324BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
10 13, 2009 - 09_0215 AD7329,AD7328,AD7327,AD7324,AD7323,AD7322,AD7321 Data sheet specification change |
||
| AD7324BRUZ | 製造中 | |
| AD7324BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
10 13, 2008 - 06_0084 Qualification of the 8" H Wafer Fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7324BRUZ | 製造中 | |
| AD7324BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| RFアンプ 2 | ||
| ADA4932-1 | 新規設計に推奨 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力 |
| AD8137 | 製造中 | 差動アンプ、A/D コンバータ駆動用、低価格、低消費電力 |
| オペアンプ(OPアンプ) 10 | ||
| AD8610 | 製造中 | オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル |
| AD8620 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET |
| AD8597 | 製造中 | オペアンプ、シングル、超低歪み、超低ノイズ |
| ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
| AD8599 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、超低歪み、超低ノイズ |
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| ADA4841-2 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
| AD8022 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、ローノイズ、高速 |
| 電圧リファレンス 5 | ||
| AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |
| AD1582 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード |
| ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR391 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付 |
| REF193 | 製造中 | 電圧リファレンス、3.0V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |