AD7322
製造中A/Dコンバータ、12ビット+符号、2チャンネル、ソフト選択可能な真のバイポーラ入力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.37
製品情報
- 12ビット+符号のSAR ADC
- 真のバイポーラ入力範囲
- ソフトウェアで選択可能な入力範囲:±10V、±5V、±2.5V、および0~+10V
- 1MSPSのスループット・レート
- チャンネル・シーケンサ付き2チャンネル・アナログ入力
- シングルエンド、差動、擬似差動の各アナログ入力が設定可能
- 高いアナログ入力インピーダンス
- 低消費電力:21mW
- フル・パワー信号帯域幅:22MHz
- 内部リファレンス電圧:2.5V
- 高速シリアル・インターフェース
- パワーダウン・モード
- 14ピンTSSOPパッケージ
- iCMOS™プロセス技術を採用
AD73221は2チャンネル、12ビット+符号の逐次比較型のA/Dコンバータで、iCMOS(工業用CMOS)プロセスで設計されています。 iCMOSはサブミクロンCMOSの高電圧シリコンと相補型バイポーラ(コンプリメンタリ・バイポーラ)技術を組み合わせたプロセスです。この技術は、前世代の高電圧では実現できなかったフットプリントで、33 V動作が可能な広範囲で高性能のアナログICの開発を可能にしました。iCMOSデバイスでは、従来型CMOSプロセスを採用したアナログICとは異なり、バイポーラ入力信号が扱え、さらに性能の強化、大幅な消費電力の削減、パッケージの小型化が可能になりした。
AD7322は、バイポーラ・アナログ入力信号を扱うことができます。AD7322は、ソフトで選択できる4種の入力範囲、±10V、±5V、±2.5Vと0~10V、を備えています。各アナログ入力チャンネルは独立して、この4種のうちの一つにプログラムすることができます。AD7322のアナログ入力チャンネルは、シングルエンド、真の差動、または擬似差動に構成することができます。
このADCは2.5Vのリファレンスを内蔵しています。またAD7322は、外部リファレンスでの動作も可能です。もし3VリファレンスをREFIN/OUTピンに与えた場合、AD7322は、真のバイポーラ±12Vのアナログ入力を扱うことができます。±12Vの入力範囲のためには、最低でも±12VのVDDとVSS電源が必要となります。このADCは、最大1MSPSのスループットでも動作可能な、高速のシリアル・インターフェースを備えています。
製品のハイライト
- AD7322は、真のバイポーラ・アナログ入力信号±10、±5V、±2.5、と0~+10Vのユニポーラ信号を扱うことができます。
- 2つのアナログ入力は、2つのシングルエンド入力、1つの真の差動入力ペア、または1つの擬似差動入力として構成することができます。
- 1MSPSをサポートするシリアル・インターフェース:SPI-/QSPI-/DSP-/MICROWIRE互換
- 低消費電力:31mW@1MSPS
- チャンネル・シーケンサ機能
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7322BRUZ | 14-Lead TSSOP | ||
| AD7322BRUZ-REEL7 | 14-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD7322BRUZ | 製造中 | |
| AD7322BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
9 16, 2014 - 14_0174 AD7321, AD7322, AD7323, AD7324, AD7327, AD7328, AD7329 Die Revision |
||
| AD7322BRUZ | 製造中 | |
| AD7322BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 13, 2014 - 13_0168 Update of AD7321/2/3/4/7/8/9 Datasheets for Clarification of Available Register Map |
||
| AD7322BRUZ | 製造中 | |
| AD7322BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD7322BRUZ | 製造中 | |
| AD7322BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
10 13, 2009 - 09_0215 AD7329,AD7328,AD7327,AD7324,AD7323,AD7322,AD7321 Data sheet specification change |
||
| AD7322BRUZ | 製造中 | |
| AD7322BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
10 13, 2008 - 06_0084 Qualification of the 8" H Wafer Fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7322BRUZ | 製造中 | |
| AD7322BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| RFアンプ 2 | ||
| ADA4932-1 | 新規設計に推奨 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力 |
| AD8137 | 製造中 | 差動アンプ、A/D コンバータ駆動用、低価格、低消費電力 |
| オペアンプ(OPアンプ) 10 | ||
| AD8597 | 製造中 | オペアンプ、シングル、超低歪み、超低ノイズ |
| ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
| AD8599 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、超低歪み、超低ノイズ |
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| ADA4841-2 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
| AD8022 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、ローノイズ、高速 |
| AD8610 | 製造中 | オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル |
| AD8620 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET |
| 電圧リファレンス 5 | ||
| AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |
| AD1582 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード |
| ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR391 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付 |
| REF193 | 製造中 | 電圧リファレンス、3.0V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |