AD7294
新規設計には非推奨ADC、DAC、温度センサー:マルチチャンネル、電流検出器を内蔵する12ビット監視/制御システム
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.45
製品情報
- 3 µsの変換時間を持つ 12 ビット逐次比較型 A/Dコンバータ
- 4 つの指定されていないアナログ入力チャンネル(詳細はデータシートを参照)
- ハイサイド電流検出入力 ×2
動作範囲: 5 V ~ 59.4 V(詳細はデータシートを参照) - 2 つの外部ダイオード温度センサー
入力測定範囲: -55℃ ~ +150℃(詳細はデータシートを参照) - 1 つの内部温度センサー: ±2℃ 精度
- 内蔵モニタリング機能
各チャンネルの Min(ミニマム)/Max(マキシマム)の記録(詳細はデータシートを参照) - 4 つの 12 ビット、単調増加性を備えた 15 V D/Aコンバータ
- 5 Vスパン、0 ~ 10 Vオフセット(詳細はデータシートを参照)
- 内部リファレンス電圧: 2.5 V
- 2 線式高速モード I2C インターフェース
- 温度範囲: -40℃ ~ +105℃
- パッケージ・タイプ: 64 ピン TQFP または 56 ピン LFCSP
AD7294は、汎用の監視機能および電流、電圧、温度特性の制御に必要なすべての機能をシングル・チップ・ソリューションとして内蔵しています。このデバイスには、シャント抵抗の電流を監視する低電圧(±200mV)アナログ入力検出アンプ、温度検出入力、変換時間3μsのSAR A/Dコンバータ(ADC)へマルチプレクス入力する4チャンネルの汎用アナログ入力が内蔵されています。D/Aコンバータ(DAC)とADCに供給される高精度なリファレンス電圧も内蔵しています。4個の12ビットDACは、電圧制御用の出力を提供します。AD7294には、アラーム機能用のリミット・レジスタも内蔵されています。このデバイスは、電流検出入力および最大15VのDAC出力電圧で59.4Vの高電圧耐性を実現するためにアナログ・デバイセズの高電圧DMOS製造プロセスを採用してデザインされています。
AD7294は、携帯電話基地局アプリケーションでパワー・アンプの精密制御に必要なすべての機能を提供する集積度の高いソリューションです。これらのタイプのアプリケーションで、このDACはパワー・トランジスタのバイアス電流を制御するために12ビットの分解能を提供します。サーマル・ダイオード採用の温度センサーは、温度の影響を補償するために内蔵されています。このADCは、ハイサイド電流と温度特性を監視します。これらすべての機能を1個の64ピンTQFP又は56ピンLFCSPパッケージ
で提供し、-40℃~+105℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 電話基地局
GSM、EDGE、UMTS、CDMA、TD-SCDMA、W-CDMA、WiMAX - ポイントtoマルチポイント、その他RF伝送システム
- 12V、24V、48Vの車載アプリケーション
- 工業用制御
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
Analog Dialogue 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7294BCPZ | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm) | ||
| AD7294BCPZRL | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm) | ||
| AD7294BSUZ | 64-Lead TQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD7294BSUZRL | 64-Lead TQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 1, 2015 - 15_0024 Conversion of 8x8mm and 9x9mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
| AD7294BCPZ | 製造中 | |
| AD7294BCPZRL | 製造中 | |
|
12 16, 2011 - 11_0311 AD7294 Datasheet Specification Change |
||
| AD7294BCPZ | 製造中 | |
| AD7294BCPZRL | 製造中 | |
| AD7294BSUZ | 製造中 | |
| AD7294BSUZRL | 製造中 | |
|
11 3, 2010 - 10_0328 AD7294 SFDR Specification Change |
||
| AD7294BCPZ | 製造中 | |
| AD7294BCPZRL | 製造中 | |
| AD7294BSUZ | 製造中 | |
| AD7294BSUZRL | 製造中 | |
|
5 31, 2010 - 10_0054 AD7294 Datasheet Specification Change |
||
| AD7294BCPZ | 製造中 | |
| AD7294BCPZRL | 製造中 | |
| AD7294BSUZ | 製造中 | |
| AD7294BSUZRL | 製造中 | |
|
7 8, 2015 - 14_0257 Assembly Transfer of Select 7x7 TQFP Products to Amkor Philippines |
||
| AD7294BSUZ | 製造中 | |
| AD7294BSUZRL | 製造中 | |
|
9 13, 2011 - 11_0214 AD7294 TQFP Devices: Removal of DAC HIGH Z Mode Description from AD7294 Datasheet. |
||
| AD7294BSUZ | 製造中 | |
| AD7294BSUZRL | 製造中 | |
|
12 21, 2009 - 06_0159 Qualification of 8" S6 wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7294BSUZ | 製造中 | |
| AD7294BSUZRL | 製造中 | |
|
6 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
| AD7294BSUZ | 製造中 | |
| AD7294BSUZRL | 製造中 | |
|
4 23, 2009 - 09_0082 AD7294 Datasheet Specification Change |
||
| AD7294BSUZ | 製造中 | |
| AD7294BSUZRL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| RFパワー・ディテクタ 2 | ||
| AD8317 | 製造中 | 1MHz~10GHz、55dBログ・ディテクタ/コントローラ |
| AD8362 | 製造中 | TruPwr™パワー検出用IC(50Hz~3.8GHz、65dB) |
| オペアンプ(OPアンプ) 4 | ||
| ADA4692-2 | 製造中 | 低消費電力の3.6MHz、低ノイズ、レールtoレール出力オペアンプ |
| AD8692 | 製造中 | オペアンプ、低価格、高性能、単電源、CMOS |
| AD8606 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、高精度、ローノイズ、入 / 出力レールtoレール、CMOS |
| AD8022 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、ローノイズ、高速 |
| 電圧リファレンス 5 | ||
| AD1582 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード |
| ADR391 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付 |
| ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR441 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
| AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD7294-2 | 新規設計に推奨 | モニタ/制御システム、12ビット、マルチ・チャンネルADC/DAC、温度センサー、電流検出機能内蔵 |