AD7142
製造中容量性タッチ・センサー用プログラマブル・コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.11
製品情報
- プログラマブル容量デジタルコンバータ
更新レート:36ms(@最大シーケンス長)
分解能:1fF未満
14チャンネルの容量性センサ入力
外部のRC調整用部品が不要
自動変換シーケンサ - 自動キャリブレーション・ロジック内蔵
環境変化の自動補償
自動適応型のスレッショールドおよび感度レベル - キャリブレーション・データを保存する内蔵RAM
- SPI®互換のシリアル・インターフェース(AD7142)
- I2C®互換のシリアル・インターフェース(AD7142-1)
- シリアル・インターフェース用として別個に用意されたVDRIVEレベル
- 割込み出力とGPIO
- 32ピン、5mm×5mm LFCSP_VQ
- 電源電圧:2.6~3.6V
- 低い動作電流
通常消費電力モード:1mA未満
低消費電力モード:50μA
AD7142とAD7142-1は、最新のユーザ入力方式が要求されるシステム用としてオンチップの環境キャリブレーション機能を集積化した容量デジタルコンバータ(CDC)です。容量性ボタン、スクロールバー、ホイールなどの機能を実装する外部の容量性センサとのインターフェースが可能です。
このCDCは、スイッチ・マトリックスを経由して16ビット、250kHzのΣΔ(シグマ・デルタ)容量デジタルコンバータに送られる14チャンネルの入力を備えています。CDCは、外部センサの容量変化を検出し、この情報を使用してセンサの起動を登録できます。外部センサは、一連のボタンとして、スクロールバーまたはホイールとして、あるいは各種タイプのセンサの組合わせとして配置できます。レジスタのプログラミングによって、ユーザはCDCのセットアップを完全に制御できます。高分解能センサの場合は、ホスト・プロセッサ上で小さなソフトウェアを実行することが必要です。
AD7142とAD7142-1には、周囲の環境変化に対応するためにキャリブレーション・ロジックが内蔵されています。キャリブレーション・シーケンスは、センサがタッチされていない間に 自動的に、しかも連続的なインターバルで実行されます。したがって、環境の変化による外部センサでの誤検出やタッチの登録漏れを防止できます。
AD7142にはSPI互換の、AD7142-1にはI2互換のシリアル・インターフェースがあります。いずれの製品も、割込み出力と汎用の入力/出力(GPIO)を備えています。
AD7142とAD7142-1は、32ピン、5mm×5mmのLFCSP_VQを採用し、2.6~3.6Vの電源で動作します。動作時の消費電流は1mA未満に抑えられますが、低消費電力モード(400msの変換インターバル)時にはさらに50μAまで低減されます。
アプリケーション
- 個人用音楽プレーヤおよびマルチメディア・プレーヤ
- 携帯電話
- デジタル・カメラ
- スマート・ハンドヘルド機器
- テレビ、A/V、およびリモート・コントロール
- ゲーム機器
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 10
技術記事 4
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 1
製品ハイライト 1
アナログ・ダイアログ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7142ACPZ-1500RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| AD7142ACPZ-1REEL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| AD7142ACPZ-500RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| AD7142ACPZ-REEL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
| AD7142ACPZ-1500RL7 | 製造中 | |
| AD7142ACPZ-1REEL | 製造中 | |
| AD7142ACPZ-500RL7 | 製造中 | |
| AD7142ACPZ-REEL | 製造中 | |
|
11 10, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| AD7142ACPZ-1500RL7 | 製造中 | |
| AD7142ACPZ-1REEL | 製造中 | |
| AD7142ACPZ-500RL7 | 製造中 | |
| AD7142ACPZ-REEL | 製造中 | |
|
10 26, 2009 - 09_0202 Inclusion of Banding Tape for LFCSP REEL7 parts. |
||
| AD7142ACPZ-1500RL7 | 製造中 | |
| AD7142ACPZ-500RL7 | 製造中 | |
|
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
| AD7142ACPZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?