AD664
新規設計には非推奨12ビットD/Aコンバータ、モノリシック、クワッド
- 製品モデル
- 25
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$126.24
製品情報
- 全機能内蔵電圧出力4チャンネルDAC
- データ・レジストリ・リードバック機能
- 「ゼロ・リセット」オーバーライド
- 乗算動作も可能
- ダブル・バッファ・ラッチ
- 表面実装(LCC、PLCC、JLCC)、PDIPパッケージ、SBDIPパッケージ
- MIL-STD-883準拠バージョンあり
AD664は、1つのモノリシックICチップ上に4個のフル機能の12ビット電圧出力D/Aコンバータ(DAC)を搭載しています。各D/Aコンバータはダブルバッファ入力ラッチ構造になっており、データ・リードバック機能を備えています。D/Aコンバータの読出し/書込み動作はすべて、1本のマイクロプロセッサ・コンパチブルI/Oポートを通して実行します。
このI/Oポートは4ビット、8ビットまたは12ビットのパラレル・ワードに対応するため、幅広い各種のマイクロプロセッサとのインターフェース接続が容易です。ゼロ・リセット制御ピンを使用して、入力ラッチのデータ内容に関係なく、内蔵D/Aコンバータすべての出力を同時にゼロにリセットできます。内蔵D/Aコンバータのどれか1個、または全部をトランスペアレント・モードに設定し、入力データに対して即時に出力が応答するようにすることも可能です。
AD664のアナログ回路部は、4個のD/Aコンバータセル、4個の出力アンプ、1個の制御アンプ、およびスイッチで構成されます。各D/Aコンバータセルは反転R-2Rタイプです。各D/Aコンバータから出力される電流は、チップ上のアプリケーション抵抗と出力アンプにスイッチされます。デジタルI/Oポートを介して、各D/Aコンバータセルの出力電圧範囲のプログラミング設定が可能であり、リファレンス電圧の1倍または2倍のゲインでユニポーラまたはバイポーラいずれかの範囲に設定できます。内蔵D/Aコンバータはすべて、1個の外付け電圧リファレンスのみで動作します。
AD664の機能的完結性は、アナログ・デバイセズのBiMOS IIプロセス、レーザ・トリミングを施した薄膜抵抗、およびダブルレベル・メタル相互配線の組み合わせによる成果です。
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| 5962-8871901MXA | 28-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
| 5962-8871902MXA | 28-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
| 5962-8871903MYA | 44-Lead LCC | ||
| AD664AD-BIP | 28-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
| AD664AD-UNI | 28-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
| AD664AJ | 44-Lead JLCC | ||
| AD664BD-BIP | 28-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
| AD664BD-UNI | 28-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
| AD664BE | 44-Lead LCC | ||
| AD664BJ | 44-Lead JLCC | ||
| AD664CHIPS | DIE | ||
| AD664JNZ-BIP | 28-Lead PDIP | ||
| AD664JNZ-UNI | 28-Lead PDIP | ||
| AD664JPZ | 44-Lead PLCC | ||
| AD664KNZ-BIP | 28-Lead PDIP | ||
| AD664KNZ-UNI | 28-Lead PDIP | ||
| AD664KPZ | 44-Lead PLCC | ||
| AD664SD-BIP | 28-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
| AD664SD-BIP/883B | 28-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
| AD664SD-UNI/883B | 28-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
| AD664TD-BIP | 28-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
| AD664TD-BIP/883B | 28-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
| AD664TD-UNI/883B | 28-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
| AD664TE/883B | 44-Lead LCC | ||
| AD664TJ/883B | 44-Lead JLCC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2025 - 25_0083 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices Camas WA for BIMOS Products |
||
| 5962-8871901MXA | ||
| 5962-8871902MXA | ||
| 5962-8871903MYA | ||
| AD664AD-BIP | 製造中 | |
| AD664AD-UNI | 製造中 | |
| AD664AJ | 製造中 | |
| AD664BD-BIP | 製造中 | |
| AD664BD-UNI | 製造中 | |
| AD664BE | ||
| AD664BJ | 製造中 | |
| AD664CHIPS | ||
| AD664SD-BIP | 製造中 | |
| AD664SD-BIP/883B | ||
| AD664SD-UNI/883B | ||
| AD664TD-BIP | 製造中 | |
| AD664TD-BIP/883B | ||
| AD664TD-UNI/883B | ||
| AD664TE/883B | ||
| AD664TJ/883B | ||
|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962-8871901MXA | ||
| 5962-8871902MXA | ||
| 5962-8871903MYA | ||
| AD664SD-BIP/883B | ||
| AD664SD-UNI/883B | ||
| AD664TD-BIP/883B | ||
| AD664TD-UNI/883B | ||
| AD664TE/883B | ||
| AD664TJ/883B | ||
|
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
| 5962-8871901MXA | ||
| 5962-8871902MXA | ||
| 5962-8871903MYA | ||
| AD664AJ | 製造中 | |
| AD664SD-BIP/883B | ||
| AD664SD-UNI/883B | ||
| AD664TD-BIP/883B | ||
| AD664TD-UNI/883B | ||
| AD664TE/883B | ||
| AD664TJ/883B | ||
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962-8871901MXA | ||
| 5962-8871902MXA | ||
| 5962-8871903MYA | ||
| AD664AD-BIP | 製造中 | |
| AD664AD-UNI | 製造中 | |
| AD664AJ | 製造中 | |
| AD664BD-BIP | 製造中 | |
| AD664BD-UNI | 製造中 | |
| AD664BE | ||
| AD664BJ | 製造中 | |
| AD664SD-BIP | 製造中 | |
| AD664SD-BIP/883B | ||
| AD664SD-UNI/883B | ||
| AD664TD-BIP | 製造中 | |
| AD664TD-BIP/883B | ||
| AD664TD-UNI/883B | ||
| AD664TE/883B | ||
| AD664TJ/883B | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962-8871901MXA | ||
| 5962-8871902MXA | ||
| 5962-8871903MYA | ||
| AD664AD-BIP | 製造中 | |
| AD664AD-UNI | 製造中 | |
| AD664AJ | 製造中 | |
| AD664BD-BIP | 製造中 | |
| AD664BD-UNI | 製造中 | |
| AD664BE | ||
| AD664BJ | 製造中 | |
| AD664JNZ-BIP | 製造中 | |
| AD664JNZ-UNI | 製造中 | |
| AD664KNZ-BIP | 製造中 | |
| AD664KNZ-UNI | 製造中 | |
| AD664SD-BIP | 製造中 | |
| AD664SD-BIP/883B | ||
| AD664SD-UNI/883B | ||
| AD664TD-BIP | 製造中 | |
| AD664TD-BIP/883B | ||
| AD664TD-UNI/883B | ||
| AD664TE/883B | ||
| AD664TJ/883B | ||
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD664JNZ-BIP | 製造中 | |
| AD664JNZ-UNI | 製造中 | |
| AD664KNZ-BIP | 製造中 | |
| AD664KNZ-UNI | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD664JNZ-BIP | 製造中 | |
| AD664JNZ-UNI | 製造中 | |
| AD664KNZ-BIP | 製造中 | |
| AD664KNZ-UNI | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く