Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD623
製造中計装アンプ、単/両電源、レールtoレール、低価格
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.88
製品情報
- 使い易い
- レールtoレール出力振幅
- 入力電圧範囲はグランドより150mV以下まで拡張(単電源の場合)
- 低消費、550µAの最大静止電流
- 1つの外部抵抗でゲイン設定
- ゲイン範囲: 1 ~ 1000
- 14端子、6mm × 5.6mm × 2.2mm、LCCパッケージ
- 優れたDC特性
- ゲイン精度: 0.10%(ゲイン=1)
- ゲイン精度: 0.35% gain(ゲイン>1)
- ノイズ: 35nV/√Hz RTIノイズ@1kHz
- 最上の動的特性
- 帯域幅: 800kHz(ゲイン=1)
- セトリング時間: 20µs(~0.01%)@ゲイン=10
AD623は集積化された単電源又は両電源の計装アンプで、2.7V~12Vの電源電圧でレールtoレールの出力振幅を提供します。AD623は、ユーザー柔軟性があり、1個のゲイン設定用抵抗でプログラム可能で、しかも8ピンの業界標準のピン配置に適合しています。AD623は、外部抵抗器なしの状態でユニティゲイン(G = 1)が構成されています。そして、1個の外部抵抗器でゲインを最大1000まで設定することができます。
AD623は、ゲインを増加させると共に増加する優れたAC同相電圧除去比(CMRR)を提供し、精度を保ちます。CMRRは200 Hzまで高い値を維持しているため、電源ノイズの高調波を除去することができます。AD623は、広い入力コモンモード範囲を備えており、グランドより150mV低いコモンモード電圧を持つ信号を増幅します。AD623は、単電源と両電源の両方で最適な性能を維持します。
アプリケーション
- 低消費電力医療/計装機器
- トランスデューサ・インターフェース
- 熱電対アンプ
- 工業用プロセス制御
- ディファレンス・アンプ
- 低消費電力データ・アクイジション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 6
技術記事 7
ビデオ 1
テクニカル・ブック 1
珍問/難問集 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD623ANZ | 8-Lead PDIP | ||
| AD623ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD623ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
| AD623ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD623ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD623ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD623ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
| AD623BNZ | 8-Lead PDIP | ||
| AD623BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD623BRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD623BRZ-RL | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 19, 2018 - 18_0072 AD623 Data Sheet Correction |
||
| AD623ANZ | 製造中 | |
| AD623ARMZ | 製造中 | |
| AD623ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD623ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD623ARZ | 製造中 | |
| AD623ARZ-R7 | 製造中 | |
| AD623ARZ-RL | 製造中 | |
| AD623BNZ | 製造中 | |
| AD623BRZ | 製造中 | |
| AD623BRZ-R7 | 製造中 | |
| AD623BRZ-RL | 製造中 | |
|
10 15, 2013 - 13_0199 Polymide thickness change for AD623 |
||
| AD623ANZ | 製造中 | |
| AD623ARMZ | 製造中 | |
| AD623ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD623ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD623ARZ | 製造中 | |
| AD623ARZ-R7 | 製造中 | |
| AD623ARZ-RL | 製造中 | |
| AD623BNZ | 製造中 | |
| AD623BRZ | 製造中 | |
| AD623BRZ-R7 | 製造中 | |
| AD623BRZ-RL | 製造中 | |
|
1 18, 2012 - 11_0303 AD623 Die Revision |
||
| AD623ANZ | 製造中 | |
| AD623ARMZ | 製造中 | |
| AD623ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD623ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD623ARZ | 製造中 | |
| AD623ARZ-R7 | 製造中 | |
| AD623ARZ-RL | 製造中 | |
| AD623BNZ | 製造中 | |
| AD623BRZ | 製造中 | |
| AD623BRZ-R7 | 製造中 | |
| AD623BRZ-RL | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD623ANZ | 製造中 | |
| AD623BNZ | 製造中 | |
|
6 26, 2025 - 25_0090 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices Limerick for XF40 Products |
||
| AD623ARMZ | 製造中 | |
| AD623ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD623ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD623ARZ | 製造中 | |
| AD623ARZ-R7 | 製造中 | |
| AD623ARZ-RL | 製造中 | |
| AD623BRZ | 製造中 | |
| AD623BRZ-R7 | 製造中 | |
| AD623BRZ-RL | 製造中 | |
|
5 17, 2018 - 18_0077 AD623 Die Revision and Wafer Fabrication Process Change |
||
| AD623ARMZ | 製造中 | |
| AD623ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD623ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD623ARZ | 製造中 | |
| AD623ARZ-R7 | 製造中 | |
| AD623ARZ-RL | 製造中 | |
| AD623BRZ | 製造中 | |
| AD623BRZ-R7 | 製造中 | |
| AD623BRZ-RL | 製造中 | |
|
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| AD623ARMZ | 製造中 | |
| AD623ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD623ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD623ARMZ | 製造中 | |
| AD623ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD623ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
|
7 20, 2012 - 12_0105 Halogen Free Material Change for Select SOIC Narrow and Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD623ARZ | 製造中 | |
| AD623ARZ-R7 | 製造中 | |
| AD623ARZ-RL | 製造中 | |
| AD623BRZ | 製造中 | |
| AD623BRZ-R7 | 製造中 | |
| AD623BRZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD8226 | 製造中 | 電源範囲の広い、レールtoレール計装アンプ |
ツールおよびシミュレーション
計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール
ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。
計装アンプ誤差バジェット・カリキュレータ
このカリキュレータは、計装アンプ回路にどれだけ誤差が発生するか予測するために役立ちます。
ツールを開くADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く