LTP8800-4A
新規設計に推奨PMBusインターフェースを備えた200A DC/DC µModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$152.38
製品情報
- 高周波数で高い効率
- 550kHzで最大90.5%の効率(54VIN、0.8VOUT)
- PMBus適合のI2Cシリアル・インターフェース
- 電圧、電流、温度、フォルトをモニタ
- 内蔵EEPROMのフォルト・ログ記録
- デジタル設定可能な制御ループ
- 電圧、電流制限、ソフトスタート/ソフトストップ、周波数、同期および位相制御、パワーグッド、警告、フォルトを設定
- 広い入力電圧範囲:45V~65V
- 出力電圧範囲:0.5V~1.1V
- 差動リモート電圧センス使用時のDC出力最大誤差:±0.5%
- 電流リードバック精度:±3%
- 複数のµModule ICを並列接続して電流を分担
- 22mm × 24mm × 22mmの表面実装パッケージ
The LTP™8800-4Aは、54Vの配電アーキテクチャからマイクロプロセッサのコア電圧を供給する、200A降圧 μModule®レギュレータです。PMBus(オープン規格であるI2Cベースのデジタル・インターフェース・プロトコル)を介して、パワー・マネージメント・パラメータの遠隔設定やテレメトリ・モニタが可能です。LTP8800-4Aは、高精度ミックスド・シグナル回路、EEPROM、パワーMOSFET、プレーナ・トランス、インダクタ、補助部品からなるプログラマブル・デジタル制御システムで構成されています。高い集積度によって部品点数および設計時間を最小限に抑えながら、柔軟性と電力密度を最大化しています。LTP8800-4Aは、高電圧時のスイッチング損失を低減する共振スイッチング・アーキテクチャを利用することによって、高い変換比においても高い効率を維持します。LTP8800-4Aは22mm × 24mm × 22mmの表面実装オープン・フレーム・パッケージを採用しています。
アプリケーション
- 大電流の分散給電システム
- サーバー、ネットワーク、ストレージ装置
- エネルギー効率の高いインテリジェント電力レギュレーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTP8800-4AIPV#PBF | PCA Package 22-Lead (22mm × 24mm × 22mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTP8800-1A
- LTP8800-2
- LTP8800-4A
LTpowerCAD
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTP8800-1A
- LTP8800-2
- LTP8800-4A
LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTP8800-4Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める