LTM8063

新規設計に推奨

40VIN、2A Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)µモジュール・レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低ノイズSilent Switcher®アーキテクチャ
  • 広い入力電圧範囲:3.2V~40V
  • 広い出力電圧範囲:0.8V~15V
  • 連続出力電流:2A(12VIN、5VOUT、TA = 85°C)
  • 2.5Aピーク電流
  • 選択可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • 外部同期
  • インバータとして設定可能
  • BGAパッケージ:6.25mm × 4mm × 2.22mm
LTM8063
40VIN、2A Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)µモジュール・レギュレータ
5VOUT from 6.5VIN to 40VIN Step-Down Converter Efficiency vs Load Current Package Image 1
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
ホット・スワップ・コントローラ 2
LTC4380 新規設計に推奨 低静止電流サージ・ストッパー
LTC4231 新規設計に推奨 マイクロパワーHot Swapコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM8063

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTM8063
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2494A

LTM8063デモ用ボード | 40V、2A降圧μModuleレギュレータ

製品詳細

デモ回路2494Aは、LTM8063を搭載した40V、2A降圧μModule®レギュレータです。このデモ用ボードは、6.5V~40Vの入力で5Vの出力を提供するように設計されています。入力範囲が広いため、​オートモーティブ用バッテリや工業用電源などの様々な入力ソースで使用できます。出力電圧、スイッチング周波数、ソフトスタート、パワー・グッドなどのユーザが調整可能なLTM8063の機能は、適切な抵抗またはコンデンサを変更するだけでDC2494Aで変更できます。

eval board
DC2494A

LTM8063デモ用ボード | 40V、2A降圧μModuleレギュレータ

製品詳細

デモ回路2494Aは、LTM8063を搭載した40V、2A降圧μModule®レギュレータです。このデモ用ボードは、6.5V~40Vの入力で5Vの出力を提供するように設計されています。入力範囲が広いため、​オートモーティブ用バッテリや工業用電源などの様々な入力ソースで使用できます。出力電圧、スイッチング周波数、ソフトスタート、パワー・グッドなどのユーザが調整可能なLTM8063の機能は、適切な抵抗またはコンデンサを変更するだけでDC2494Aで変更できます。

DC2494A
LTM8063デモ用ボード | 40V、2A降圧μModuleレギュレータ
DC2494A
DC2494A
LTM8063デモ用ボード | 40V、2A降圧μModuleレギュレータ
DC2494A

最新のディスカッション

最近表示した製品