LTC4381
新規設計に推奨9mΩのMOSFET内蔵の低静止電流サージ・ストッパ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.70
製品情報
- サージ耐圧:最大100V
- 内部9mΩ NチャンネルMOSFET
- 確認済み安全動作領域:70V、1Aで20ms
- 低静止電流:6μA(動作時)
- 車両のコールド・クランク状態での動作
- 広い動作電圧範囲:4V~72V
- 過電流保護
- 出力クランプ電圧は内部の28.5V/47Vまたは可変式を選択可能
- –60Vまでの逆入力保護機能
- 調整可能なターンオン閾値
- MOSFETストレス印加に応じて調整可能な故障タイマー
- ラッチオフと再試行のオプション
- 故障時の低再試行デューティ・サイクル
- 32ピンDFN(7mm × 5mm)パッケージ
LTC4381は、高電圧トランジェントによるの負荷に対する保護を提供する、低静止電流サージ・ストッパ・アプリケーション向けの統合型ソリューションです。内部の9mΩ NチャンネルMOSFETのゲート電圧をクランプして、自動車のロード・ダンプなど過電圧発生時の出力電圧を安全な値に制限することにより、過電圧保護を実現します。MOSFETの安全動作領域は出荷テストが行われており、高電圧トランジェント発生時のストレスに耐えられることが保障されています。12Vおよび24V/28Vのシステムに合わせて固定の出力クランプ電圧を選択できます。電圧が80Vまでのシステムでは、可変出力クランプ電圧を使用します。
過電流保護の機能も備わっています。内部逓倍器により、VDSとIDに比例するTMRピン電流が発生するため、過電流状態と過電圧状態のどちらの動作時間もMOSFETストレスに応じて制限されます。
GATEピンは、バックツーバックMOSFETを駆動して逆入力保護を実現し、ショットキー・ダイオード・ソリューションの電圧降下および消散を排除できます。低い6μAの動作電流により、バッテリ駆動の常時オン・アプリケーションで使用できます。
アプリケーション
- 12V、24V、48Vの車載システム
- アビオニクス(航空電子機器)/工業用サージ保護
- ホット・スワップ/ライブ挿入
- バッテリ駆動のシステムのハイサイド・スイッチ
- オートモーティブ負荷遮断保護
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4381ADKE-1#PBF | 32-Lead Plastic DFN (7mm × 5mm) | ||
| LTC4381ADKE-1#TRPBF | 32-Lead Plastic DFN (7mm × 5mm) | ||
| LTC4381ADKE-2#PBF | 32-Lead Plastic DFN (7mm × 5mm) | ||
| LTC4381ADKE-2#TRPBF | 32-Lead Plastic DFN (7mm × 5mm) | ||
| LTC4381ADKE-3#PBF | 32-Lead Plastic DFN (7mm × 5mm) | ||
| LTC4381ADKE-3#TRPBF | 32-Lead Plastic DFN (7mm × 5mm) | ||
| LTC4381ADKE-4#PBF | 32-Lead Plastic DFN (7mm × 5mm) | ||
| LTC4381ADKE-4#TRPBF | 32-Lead Plastic DFN (7mm × 5mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4381-1
- LTC4381-2
- LTC4381-3
- LTC4381-4
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。