製品概要
製品概要
DC2713A回路基板では、12V~48VアプリケーションにおけるLTC4381、9mΩのMOSFET内蔵の低静止電流サージ・ストッパの評価ができます。LTC4381によって出力電圧をクランプすることで、ISO 16750-2の試験Aのような、100Vの過渡および負荷ダンプ・サージでも負荷を安全に動作させることができます。電流制限により、入力電源を出力過負荷と短絡から保護します。持続的な入力過電圧や出力過負荷が存在する場合、内部のパワーMOSFETを保護するために、LTC4381は一定の遅延後にオフになります。
DC2713Aには、DC2713A-AからDC2713A-Dまでの4つのアセンブリが用意されています。DC2713A-A/DC2713A-Bでは、12Vまたは24V/28Vのシステムに適合するよう、出力クランプ電圧を28.5Vまたは47Vに設定できるジャンパが採用されています。DC2713A-C/DC2713A-Dでは、48Vのアプリケーション用に出力が66.5Vにクランプされます。DC2713A-A/DC2713A-Cは故障発生後にラッチオフしますが、DC2713A-B/DC2713A-Dは冷却時間の経過後に自動的に再起動されます。
対象となる製品
関連資料
-
DC2713A - Schematic2021/04/22PDF261 K
-
DC2713A Demo Manual (Rev. 0)2021/04/15PDF375 K
-
DC2713A - Design Files2021/04/22ZIP1M