LT8652S
新規設計に推奨自己消費電流が16µAのデュアル・チャンネル、8.5A、18V、同期整流式降圧Silent Switcher®
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.71
製品情報
- Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)2アーキテクチャ:
- あらゆるPCB上で超低EMI
- PCBレイアウトに対する敏感さを排除
- 内部バイパス・コンデンサによってEMI放射を低減
- スペクトラム拡散周波数変調
- 各チャンネルから同時にDC 8.5Aを供給
- 一方のチャンネルでも最大12A
- 超低自己消費電流Burst Mode®動作:
- 12V入力から3.3V出力を安定化する場合のIQ:16µA(両チャンネル)
- 出力リップル:<10mVP-P
- リモート検出が可能な±1.2%、600mVのフィードバック電圧
- 電流制限機能を備えた出力電流モニタ・ピン
- 強制連続モード
- CLKOUTにより最大で4相動作に対応
- 12V入力、3.3V/6A出力、1MHz時の効率:93.6%
- 12V入力、1.0V/6A出力、1MHz時の効率:85.6%
- 高速最小スイッチオン時間:20ns
- 調整可能および同期可能な周波数:300kHz~3MHz
- 小型の4mm × 7mm 36ピンLQFNパッケージ
- 車載アプリケーション向けにAEC-Q100認定
LT8652Sは、両チャンネルから最大8.5Aの連続電流を供給でき、各チャンネルで最大12Aの負荷をサポートするデュアル降圧レギュレータです。LT8652Sはバイパス・コンデンサが内蔵され、第2世代のSilent Switcher®(サイレント・スイッチャ)技術を採用して、高周波、高効率の小型ソリューションを優れたEMI性能と共に実現しています。LT8652Sは、PLLや広帯域幅データ・システムおよび通信システムなど、ノイズの影響を受けやすいアプリケーションに最適です。
高速でノイズが少なく、オーバーシュートが小さいスイッチング・エッジによって、高いスイッチング周波数でも効率の高い動作が可能になり、高スイッチング周波数で実現できる広い制御ループ帯域幅により、高速過渡応答に対応します。出力電流のモニタリングと制限により、所定のアプリケーションでの最大出力電流に合わせてインダクタを選択できます。出力電圧の差動検出により、ポイント・オブ・ロードでの正確な電圧レギュレーションを実現して、大電流アプリケーションに対応します。2チャンネルを組み合わせて17Aを供給可能であり、2つのLT8652S ICを組み合わせて4相の34A電源を実現できます。
アプリケーション
- サーバー電源アプリケーション
- 汎用降圧電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
インフォメーション 1
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 1
ブック & eBook 2
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT8652SEV#PBF | 36-Lead LQFN (4mm × 7mm × 0.94mm) | ||
| LT8652SEV#TRPBF | 36-Lead LQFN (4mm × 7mm × 0.94mm) | ||
| LT8652SEV#WPBF | 36-Lead LQFN (4mm × 7mm × 0.94mm) | ||
| LT8652SEV#WTRPBF | 36-Lead LQFN (4mm × 7mm × 0.94mm) | ||
| LT8652SIV#PBF | 36-Lead LQFN (4mm × 7mm × 0.94mm) | ||
| LT8652SIV#TRPBF | 36-Lead LQFN (4mm × 7mm × 0.94mm) | ||
| LT8652SIV#WPBF | 36-Lead LQFN (4mm × 7mm × 0.94mm) | ||
| LT8652SIV#WTRPBF | 36-Lead LQFN (4mm × 7mm × 0.94mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8652S
- LT8652SP
LTpowerCAD 2
- LT8652S Project - 4-18Vin to 3.3Vout1/8A, 1.2Vout2/8A, 2MHz
- LT8652S Project - 5V-18Vin to 3.3Vout, 17A @ 2MHz
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT8652S
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。